148401

EAN
4011334204794
Förp
10 Bitar

Tyvärr är produkten inte längre tillgänglig.
För att hitta en alternativ lösning, vänligen kontakta kundsupport.


Komplettera ditt system

Måste tillbehör

Previous
Previous
459410
459410
Antennuttag R+TV+2xSAT singel, 75 Ω, 2 dB, insats utan klor

Tekniska egenskaper

Dimen­sioner
  • Bredd
    51,50
  • Höjd
    51,50
  • Djup
    15
Anslut­ning
  • Anslut­ning­/an­slut­ningstyp
    Koax
  • Typ av monte­ring
    Skruv­mon­te­ring
Mate­rial
  • Färg
    Brun
  • RAL-kod
    8011
  • Mate­rial
    Termo­plast
  • Behand­ling
    Obehandlad
Text
  • Märk­ning
    Utan märk­fält
  • Rela­te­rade Series
    Hager B 3, Hager B.7, Hager S 1

Miljömässigt värde

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-överensstämmelse Ja
REACH-överensstämmelse Ja

Certifieringar och dokument