The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • 3031
    Free text field
    EAN
    4011334023326
    E-nr.
    1800083
    Förp
    10 St

    Free text field 3031

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in
    Utgående produkt: kontakta din grossist för information om tillgänglighet
    Free text field

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Free text field

    3031

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Dokumentation
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Tillbehör

    Se alla (14)
    Previous
    Previous
    16281909
    16281909
    Vippa dubbel, med röd lins & märkfönster, Vit, S.1
    Lägg till
    Lägg till
    16281606
    16281606
    Vippa dubbel, med röd lins & märkfönster, Antracit, S.1
    Lägg till
    Lägg till
    16208989
    16208989
    Vippa OBS! Utgått
    Lägg till
    Lägg till
    16261909
    16261909
    Vippa enkel, Vit S.1, med märkfönster för P-touch 6 mm tejp
    Lägg till
    Lägg till
    16261606
    16261606
    Vippa enkel, Antracit S.1, med märkfönster för P-touch 6 mm tejp
    Lägg till
    Lägg till
    15721909
    15721909
    Vippa enkel, skruvmontage, röd lins, Vit, S.1, täckplugg skruv
    Lägg till
    Lägg till

    Valfria tillbehör

    • Ljus­källor 5 tillgängliga produkter

    Tillbehör obligatoriska

    • 16281909

      Vippa dubbel, med röd lins & märkfönster, Vit, S.1

      0,00 kr  / *
    • 16281606

      Vippa dubbel, med röd lins & märkfönster, Antracit, S.1

      0,00 kr  / *
    • 16208989

      Vippa OBS! Utgått

      0,00 kr  / *
    • 16261909

      Vippa enkel, Vit S.1, med märkfönster för P-touch 6 mm tejp

      0,00 kr  / *
    • 16261606

      Vippa enkel, Antracit S.1, med märkfönster för P-touch 6 mm tejp

      0,00 kr  / *
    • 15721909

      Vippa enkel, skruvmontage, röd lins, Vit, S.1, täckplugg skruv

      0,00 kr  / *
    • 15721606

      Vippa enkel, skruvmontage, röd lins, Antracit, S.1, täckplugg skruv

      0,00 kr  / *
    • 16611949

      Vippa enkel, röd lins, med finger-, stav-guidande kanter, Vit, S.1

      0,00 kr  / *
    • 16211909

      Vippa enkel, röd lins, Vit, S.1, symboler: lampa, nyckel, dörrklocka m.m

      0,00 kr  / *
    • 16211606

      Vippa enkel, röd lins, Antracit, S.1, symboler: lampa, nyckel, dörrklocka m.m

      0,00 kr  / *
    • 15701909

      Vippa enkel, skruvmontage, Vit, S.1, täckplugg skruv

      0,00 kr  / *
    • 15701606

      Vippa enkel, skruvmontage, Antracit, S.1, täckplugg skruv

      0,00 kr  / *
    • 16201606

      Vippa enkel, Antracit, S.1

      0,00 kr  / *
    • 16201909

      Vippa enkel, Vit, S.1

      0,00 kr  / *

    Komplettera ditt system

    • Ljus­källor
    • 1675

      Glimlampa 230 V, 1 mA, klar, för tryckknappar

      0,00 kr  / *
    • 167504

      Glimlampa 230 V, 0, 4 mA, gul, för tryckknappar

      0,00 kr  / *
    • 167602

      Glimlampa 12 V, 65 mA, gul, för tryckknappar

      0,00 kr  / *
    • 167601

      Glimlampa 24 V, 35 mA, grön, för tryckknappar

      0,00 kr  / *
    • 167603

      Glimlampa 48 V, 25 mA, röd, för tryckknappar

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Elekt­risk ström
    • Omkopp­lings­ström
      10 AX (100W LED (SBL))
    • Märkström
      10 A
    Instal­la­tion, monte­ring
    • Monte­ring
      Infälld monte­ring
    Spän­ning
    • Märkspän­ning
      250 V
    Frekvens
    • Frekvens
      50 - 60 Hz
    Mate­rial
    • Mate­rial
      Metall, Plast
    Iden­ti­fi­e­ring
    • Samman­sätt­ning
      Grun­de­le­ment
    Kontroller och indi­ka­torer
    • Antal knappar
      1
    Dimen­sioner
    • Inbygg­nads­djup
      31 mm
    • Inbygg­nads­djup infällda lådor
      35 mm
    Säkerhet
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP20
    • Slag­tå­lighet IK
      IK07
    Arki­tektur
    • Styr/­ma­nö­ver­ele­ment
      Enkel vippa
    Anslut­ning
    • Typ av monte­ring
      Klor
    • Anslut­ning­/an­slut­ningstyp
      Snab­ban­slut­ningar
    Text
    • Utfö­rande
      Med klor, För skruv­fäst­ning
    • Anslut­ningstyp
      Med snab­ban­slut­ning
    • Belys­ning
      Till belys­nings- och över­vak­nings­krets
    • Brytare läge
      FRÅN

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild 3031 | Hager Sverige

      Produktbild 3031

    • Product datasheet

      Bild Hager Produktdatablad 3031 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad 3031

      Vippomkopplare OBS! Utgått

      PDF
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU Declaration of Conformity | Hager Sverige

      EU Declaration of Conformity

      dc24-1015

      PDF
      334,72 kB
    Mer dokumentation

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Konfiguratorer
    • Appar
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Rapportera en sårbarhet
    • Hör av dig:  031-706 39 00

    © 2026 Ha­ger Group