Nyckeltryckknapp jalusi 1-pol OBS! Utgått 383110
Välj grossist
Köp online med dina avtalade priser
Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här
Komplettera ditt system
Tillbehör
Se alla (12)Tillbehör obligatoriska
Tekniska egenskaper
-
YtbehandlingMatt
-
MaterialMetall, Plast
-
BehandlingObehandlad
-
Typ av persiennbrytare1 polig tryckknapp
-
Märkspänning250 V
-
Omkopplingsström10 A
-
Omkopplingsström10 A
-
Kapslingsklass (IP)IP20
-
AnslutningstypMed skruvanslutningar
-
UtförandeFör skruvfästning, Utan klor
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
Certifieringar och dokument
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild 383110
-
Produktdatablad
Hager Produktdatablad 383110
Nyckeltryckknapp jalusi 1-pol OBS! Utgått
PDF -
Installationshandbok
Manual for 382xx-383xx-385xx - Switch-/push-button for lock-cylinder (DE-EN, 2021-10)
Installationshandbok en-GB, de-DE 2021-11-08
PDF313,71 kB
Manual for 382xx-383xx-385xx - Switch-/push-button for lock-cylinder (EN, 2014-03)
Installationshandbok en-GB 2009-11-19
PDF190,73 kB