Tryckknappsinsats (återfj strömst) 1-polig, 10 A, med klor 5031
Logga in för att skapa en produktlista
Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor
Komplettera ditt system
Måste tillbehör
Valfria tillbehör
-
Ljuskällor 6 tillgängliga produkter
Komplettera ditt system
Tekniska egenskaper
-
Omkopplingsström10 A
-
Märkspänning250 V
-
Frekvens50 - 60 Hz
-
Antal poler1
-
MonteringInfälld montering
-
Antal knappar1
-
Antal tryckknapparEnkel tryckknapp
-
Med kontakt för återkopplingssignalNej
-
MaterialMetall, Plast
-
TransparentNej
-
Djup41,60 mm
-
Inbyggnadsdjup30 mm
-
Inbyggnadsdjup infällda lådor35 mm
-
Kapslingsklass (IP)IP20
-
Slagtålighet IKIK07
-
AnslutningstypMed snabbanslutning
-
BelysningTill belysnings- och övervakningskrets
-
Brytare lägeSlutande kontakt
-
PrägladUtan symbol
-
UtförandeMed klor
-
Relaterade SeriesHager B 3, Hager B.7, Hager Q.1, Hager Q.3, Hager Q.7, Hager R 1, Hager R 3, Hager R 8, Hager S 1
-
Relaterade SystemHager Q.x, Hager R.x, Hager S.x/B.x
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
Certifieringar och dokument
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild 5031
-
Tekniska broschyrer
Fönsterbänkskanaler
BR65 och BKIS
PDF11,50 MB -
EU-försäkran (DoC)
EU-försäkran (DoC) en-GB 2024-07-05
PDF334,72 kB