The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Ström­stäl­lare & vägg­uttag
    • Ström­stäl­lare & vägg­uttag - S.1
    • Ström­stäl­lare, tryck­knappar med till­behör - S.1
    • 503404
    Trycknappsinsats (återfjädrande strömställare) 4x1-polig 10A med skruvanslutningar och klor. För infällt IP20 montage i apparatdosa C/C 60 eller utvändigt montage i förhöjningsram. Robust konstruktion med stålring. Kompletteras med ramar och vippor från samtliga av Hager strömställarserier förutom serier 1930, Glas och R.classic.-Välj Hager strömställarserier för professionella elinstallationer.
    EAN
    4011334255994
    E-nr.
    1801014
    Förp
    10 St
    • Ström­stäl­lare, tryck­knappar med till­behör - S.1
    • Jalu­si­styr­ning - Serie S.1
    • Visa mer

    Tryckknappsinsats, återfjädrande 4x1-polig 10A med skruvanslutning och klor 503404

    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in
    Produkten är bedömd hos BVB. Läs mer på www.byggvarubedomningen.se

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Tryckknappsinsats, återfjädrande 4x1-polig 10A med skruvanslutning och klor

    503404

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Tillbehör

    Previous
    Previous
    16231909
    16231909
    Vippa dubbel, Vit, S.1
    Lägg till
    Lägg till
    16231606
    16231606
    Vippa dubbel, Antracit, S.1
    Lägg till
    Lägg till
    16271909
    16271909
    Vippa dubbel, med röd lins, Vit, S.1
    Lägg till
    Lägg till
    16271606
    16271606
    Vippa dubbel, med röd lins, Antracit, S.1
    Lägg till
    Lägg till

    Valfria tillbehör

    • Ljus­källor 1 tillgängliga produkter

    Kompatibla produkter

    • Passar till 32 tillgängliga produkter

    Komplettera ditt system

    • Ljus­källor
    • 160002

      Glimlampa 230 V, 0, 9 mA, klar, för 2-polig brytare

      0,00 kr  / *

    Passar till

    • 10139949

      Ram 3-fack, S.1, Antracit

      0,00 kr  / *
    • 10129909

      Ram 2-fack, S.1, Vit

      0,00 kr  / *
    • 10139909

      Ram 3-fack, S.1, Vit

      0,00 kr  / *
    • 10119949

      Ram 1-fack, S.1, Antracit

      0,00 kr  / *
    • 10119909

      Ram 1-fack, S.1, Vit

      0,00 kr  / *
    • 10159909

      Ram 5-fack, S.1, Vit

      0,00 kr  / *
    • 10159949

      Ram 5-fack, S.1, Antracit

      0,00 kr  / *
    • 13099909

      Ram för KNX-knappar, vertikalt montage, Vit, S.1

      0,00 kr  / *
    • 13099949

      Ram för KNX-knappar, vertikalt montage, Antracit, S.1

      0,00 kr  / *
    • 10128989

      0,00 kr  / *
    • 10129949

      Ram 2-fack, S.1, Antracit

      0,00 kr  / *
    • 10239919

      Ram 3-fack, S.1, Vit, horisontellt montage, märkfönster 45 x 6 mm

      0,00 kr  / *
    • 10149909

      Ram 4-fack, S.1, Vit

      0,00 kr  / *
    • 10149949

      Ram 4-fack, S.1, Antracit

      0,00 kr  / *
    • 16441606

      Vippa dubbel, symbol "↓↑", "↓↑", Antracit, S.1

      0,00 kr  / *
    • 16441909

      Vippa dubbel, symbol "↓↑", "↓↑", Vit, S.1

      0,00 kr  / *
    • 10119919

      Ram 1-fack, S.1, Vit, märkfönster 45 x 6 mm

      0,00 kr  / *
    • 10129919

      Ram 2-fack, S.1, Vit, vertikalt montage, märkfönster 45 x 6 mm

      0,00 kr  / *
    • 10139919

      Ram 3-fack, S.1, Vit, vertikalt montage, märkfönster 45 x 6 mm

      0,00 kr  / *
    • 10229919

      Ram 2-fack, S.1, Vit, horisontellt montage, märkfönster 45 x 6 mm

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Elekt­risk ström
    • Omkopp­lings­ström
      10 A
    • Monmentan kontakt­ström
      10 A
    Spän­ning
    • Märkspän­ning
      250 V
    Arki­tektur
    • Styr/­ma­nö­ver­ele­ment
      Dubbel­vippa
    • Antal poler
      0
    Mate­rial
    • Ytbe­hand­ling
      Matt
    • Mate­rial
      Metall, Plast
    • Behand­ling
      Obehandlad
    • Trans­pa­rent
      Nej
    Dimen­sioner
    • Höjd
      71 mm
    • Bredd
      71 mm
    • Djup
      41,60 mm
    • Inbygg­nads­djup infällda lådor
      35 mm
    Instal­la­tion, monte­ring
    • Monte­ring
      Infälld monte­ring
    Kontroller och indi­ka­torer
    • Antal knappar
      2
    • Antal tryck­knappar
      Grupp­tryck­knapp
    • Med kontakt för åter­kopp­lings­signal
      Nej
    Anslut­ning
    • Anslut­ningstyp
      Skruv­ter­minal
    Säkerhet
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP20
    • Slag­tå­lighet IK
      IK07
    Till­behör
    • Har märks­fält
      Nej
    • Rela­te­rade System
      A.1, A.8, Q.x, S.x/B.x

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja

    Certifieringar och dokument

    PEP - Push-button, change-over with rocker and frame, S.1, polar white matt (English)
    PDF
    7,72 MB
    REACh-certifikat 503404
    PDF
    RoHS-certifikat 503404
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild 503404 | Hager Sverige

      Produktbild 503404

    • Product datasheet

      Bild Hager Produktdatablad 503404 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad 503404

      Tryckknappsinsats (återfj strömst) 4x1-polig, 10 A, t.ex. jalusi, skruv, klor

      PDF
    • Tekniska broschyrer

      Bild Strömställarserie | Hager Sverige

      Strömställarserie

      R.1/R.3/R.classic

      PDF
      3,44 MB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild Declaration | Hager Sverige

      Declaration

      EU-försäkran (DoC) International 2022-10-20

      PDF
      236,10 kB
      Bild Declaration of conformity | Hager Sverige

      Declaration of conformity

      EU-försäkran (DoC) International 2022-10-20

      PDF
      230,58 kB
      Bild EU Declaration of Conformity | Hager Sverige

      EU Declaration of Conformity

      dc24-1014

      PDF
      322,45 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      1082190900 - Centrumbricka Jalusi, nyckelbrytare, likalås, nyckel ut i alla läge, Silver, S.1
      1082190900
      Centrumbricka Jalusi, nyckelbrytare, likalås, nyckel ut i alla läge, Silver, S.1
      E-nr.
      1802168
    • 2
      384203 - Jalusibrytarinsats 2-polig, återfjädrande, 10 AX, med klor
      384203
      Jalusibrytarinsats 2-polig, återfjädrande, 10 AX, med klor
      E-nr.
      1801978
    • 3
      384103 - Jalusiströmställarinsats 1-polig, 10 AX, med klor
      384103
      Jalusiströmställarinsats 1-polig, 10 AX, med klor
      E-nr.
      1801977
    • 4
      16441606 - Vippa dubbel, symbol "↓↑", "↓↑", Antracit, S.1
      16441606
      Vippa dubbel, symbol "↓↑", "↓↑", Antracit, S.1
      E-nr.
      1803370
    • 5
      303520 - Strömställarinsats ( ej återfj) Jalusi, förreglad, 10 AX, klor
      303520
      Strömställarinsats ( ej återfj) Jalusi, förreglad, 10 AX, klor
      E-nr.
      1801018

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Konfiguratorer
    • Appar
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Rapportera en sårbarhet
    • Hör av dig:  031-706 39 00

    © 2026 Ha­ger Group