The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Ström­stäl­lare & vägg­uttag
    • Ström­stäl­lare & vägg­uttag - S.1
    • Jalu­si­styr­ning - Serie S.1
    • 384203
    EAN
    4011334489221
    E-nr.
    1801978
    Förp
    10 St
    • Jalu­si­styr­ning - Serie S.1

    Jalusibrytarinsats 2-polig, återfjädrande, 10 AX, med klor 384203

    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Jalusibrytarinsats 2-polig, återfjädrande, 10 AX, med klor

    384203

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Tillbehör

    Previous
    Previous
    1080190900
    1080190900
    Centrumbricka jalusi, vred, Vit, S.1
    Lägg till
    Lägg till
    1080160600
    1080160600
    Centrumbricka jalusi, vred, Antracit, S.1
    Lägg till
    Lägg till
    1861
    1861
    Låsbricka för centrumbricka jalusi med vred
    Lägg till
    Lägg till

    Kompatibla produkter

    • Passar till 30 tillgängliga produkter

    Passar till

    • 10139949

      Ram 3-fack, S.1, Antracit

      0,00 kr  / *
    • 10119949

      Ram 1-fack, S.1, Antracit

      0,00 kr  / *
    • 10119909

      Ram 1-fack, S.1, Vit

      0,00 kr  / *
    • 10129909

      Ram 2-fack, S.1, Vit

      0,00 kr  / *
    • 10139909

      Ram 3-fack, S.1, Vit

      0,00 kr  / *
    • 10159909

      Ram 5-fack, S.1, Vit

      0,00 kr  / *
    • 10159949

      Ram 5-fack, S.1, Antracit

      0,00 kr  / *
    • 13099909

      Ram för KNX-knappar, vertikalt montage, Vit, S.1

      0,00 kr  / *
    • 13099949

      Ram för KNX-knappar, vertikalt montage, Antracit, S.1

      0,00 kr  / *
    • 10128989

      0,00 kr  / *
    • 10129949

      Ram 2-fack, S.1, Antracit

      0,00 kr  / *
    • 10239919

      Ram 3-fack, S.1, Vit, horisontellt montage, märkfönster 45 x 6 mm

      0,00 kr  / *
    • 10149909

      Ram 4-fack, S.1, Vit

      0,00 kr  / *
    • 10149949

      Ram 4-fack, S.1, Antracit

      0,00 kr  / *
    • 1080160600

      Centrumbricka jalusi, vred, Antracit, S.1

      0,00 kr  / *
    • 1080190900

      Centrumbricka jalusi, vred, Vit, S.1

      0,00 kr  / *
    • 10119919

      Ram 1-fack, S.1, Vit, märkfönster 45 x 6 mm

      0,00 kr  / *
    • 10129919

      Ram 2-fack, S.1, Vit, vertikalt montage, märkfönster 45 x 6 mm

      0,00 kr  / *
    • 10139919

      Ram 3-fack, S.1, Vit, vertikalt montage, märkfönster 45 x 6 mm

      0,00 kr  / *
    • 10229919

      Ram 2-fack, S.1, Vit, horisontellt montage, märkfönster 45 x 6 mm

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Mate­rial
    • Mate­rial
      Metall, Plast
    Kontroller och indi­ka­torer
    • Typ av persi­enn­bry­tare
      2-polig ström­stäl­lare
    Spän­ning
    • Märkspän­ning
      250 V
    Elekt­risk ström
    • Omkopp­lings­ström
      10 AX (100W LED (SBL))
    • Omkopp­lings­ström
      10 A
    Säkerhet
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP20
    Text
    • Brytare läge
      Med neutral­läge
    • Anslut­ningstyp
      Med skruvan­slut­ningar
    • Utfö­rande
      Med klor
    • Funk­tion
      med tryck­lås­nings­funk­tion
    • Rela­te­rade Series
      A.1 Termo­plast, A.8 Alumi­nium, A.8 glas, A.8 Rost­fritt stål, A.8 Termo­plast, B.3, Q.7, S.1

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja

    Certifieringar och dokument

    PEP - 2 way switch gallery InterBP with neutral 2 modules (English)
    PDF
    28,95 MB
    REACh-certifikat 384203
    PDF
    RoHS-certifikat 384203
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild 384203 | Hager Sverige

      Produktbild 384203

    • Product datasheet

      Bild Hager Produktdatablad 384203 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad 384203

      Jalusibrytarinsats 2-polig, återfjädrande, 10 AX, med klor

      PDF
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2025-03-25 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2025-03-25

      PDF
      270,43 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      85241188 - Tryckknapp Markis, med minnesfunktion & indikering, KNX, Vit, S.1
      85241188
      Tryckknapp Markis, med minnesfunktion & indikering, KNX, Vit, S.1
      E-nr.
      1801281
    • 2
      384103 - Jalusiströmställarinsats 1-polig, 10 AX, med klor
      384103
      Jalusiströmställarinsats 1-polig, 10 AX, med klor
      E-nr.
      1801977
    • 3
      16441606 - Vippa dubbel, symbol "↓↑", "↓↑", Antracit, S.1
      16441606
      Vippa dubbel, symbol "↓↑", "↓↑", Antracit, S.1
      E-nr.
      1803370
    • 4
      1082190900 - Centrumbricka Jalusi, nyckelbrytare, likalås, nyckel ut i alla läge, Silver, S.1
      1082190900
      Centrumbricka Jalusi, nyckelbrytare, likalås, nyckel ut i alla läge, Silver, S.1
      E-nr.
      1802168
    • 5
      WDE503520 - Tryckknappsinsats (återfj strömst) Jalusi, 1-polig, 10 A, med klor
      WDE503520
      Tryckknappsinsats (återfj strömst) Jalusi, 1-polig, 10 A, med klor
      E-nr.
      1802332

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Konfiguratorer
    • Appar
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Rapportera en sårbarhet
    • Hör av dig:  031-706 39 00

    © 2026 Ha­ger Group