Vippa dubbel, symbol "↓↑", "↓↑", Antracit, S.1 16441606
Liknande produkter:
Välj grossist
Köp online med dina avtalade priser
Komplettera ditt system
Kompatibla produkter
-
Passar till 27 tillgängliga produkter
Passar till
Tekniska egenskaper
-
Styr/manöverelementDubbelvippa
-
FärgAntracit
-
RAL-kodMotsvarar RAL 7021
-
YtbehandlingMatt
-
MaterialTermoplast
-
BehandlingObehandlad
-
Höjd54,90 mm
-
Bredd55,70 mm
-
Djup22 mm
-
Typ av monteringKlor
-
Övervakningsfönster/ljusuttagNej
-
Har märksfältNej
-
Kapslingsklass (IP)IP20
-
Slagtålighet IKIK05
-
Med taktil symbolNej
-
Relaterade SystemS.x/B.x
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
Certifieringar och dokument
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild 16441606
-
Produktdatablad
Hager Produktdatablad 16441606
Vippa dubbel, symbol "↓↑", "↓↑", Antracit, S.1
PDF -
EU-försäkran (DoC)
Declaration of conformity International 2021-07-28
EU-försäkran (DoC) International 2021-09-27
PDF192,31 kB