The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • 384103
    EAN
    4011334489214
    E-nr.
    1801977
    Förp
    10 St

    Jalusiströmställarinsats 1-polig, 10 AX, med klor 384103

    Utgående produkt: kontakta din grossist för information om tillgänglighet

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här

    Jalusiströmställarinsats 1-polig, 10 AX, med klor

    384103

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Tillbehör

    Se alla (15)
    Previous
    Previous
    1080190900
    1080190900
    Centrumbricka jalusi, vred, Vit, S.1
    Lägg till
    Lägg till
    1080160600
    1080160600
    Centrumbricka jalusi, vred, Antracit, S.1
    Lägg till
    Lägg till
    1861
    1861
    Låsbricka för centrumbricka jalusi med vred
    Lägg till
    Lägg till
    WAF1317AT
    WAF1317AT
    Centrumbricka med vred för vridströmställare till jalusi, Ax/Cx, antracit matt
    Lägg till
    Lägg till
    WAF1317BG
    WAF1317BG
    Centrumbricka för vridströmställare till jalusi, Ax/Cx, svart blank
    Lägg till
    Lägg till
    WAF1317BM
    WAF1317BM
    Centrumbricka för vridströmställare till jalusi, Ax/Cx, svart matt
    Lägg till
    Lägg till

    Tillbehör obligatoriska

    • 1080190900

      Centrumbricka jalusi, vred, Vit, S.1

      0,00 kr  / *
    • 1080160600

      Centrumbricka jalusi, vred, Antracit, S.1

      0,00 kr  / *
    • 1861

      Låsbricka för centrumbricka jalusi med vred

      0,00 kr  / *
    • WAF1317AT

      Centrumbricka med vred för vridströmställare till jalusi, Ax/Cx, antracit matt

      0,00 kr  / *
    • WAF1317BG

      Centrumbricka för vridströmställare till jalusi, Ax/Cx, svart blank

      0,00 kr  / *
    • WAF1317BM

      Centrumbricka för vridströmställare till jalusi, Ax/Cx, svart matt

      0,00 kr  / *
    • WAF1317TA

      Centrumbricka för vridströmställare för jalusi, Ax/Cx, titan metallic

      0,00 kr  / *
    • WAF1317WG

      Centrumbricka för vridströmställare för jalusi, A.8, vit blank

      0,00 kr  / *
    • WAF1317WM

      Centrumbricka för vridströmställare för jalusi, Ax/Cx, vit matt

      0,00 kr  / *
    • WAF1318AT

      Centrumbricka, vridströmställare, märkning ”0” och ”1”, Ax/Cx antracit matt

      0,00 kr  / *
    • WAF1318BG

      Centrumbricka, vridströmställare, med märkning ”0” och ”1”, A.8 svart blank

      0,00 kr  / *
    • WAF1318BM

      Centrumbricka, vridströmställare, med märkning ”0” och ”1”, Ax/Cx svart matt

      0,00 kr  / *
    • WAF1318TA

      Centrumbricka, vridströmställare, märkning ”0” och ”1”, Ax/Cx titan metallic

      0,00 kr  / *
    • WAF1318WG

      Centrumbricka, vridströmställare, med märkning ”0” och ”1”, A.8 vit blank

      0,00 kr  / *
    • WAF1318WM

      Centrumbricka, vridströmställare, med märkning ”0” och ”1”, Ax/Cx vit matt

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Mate­rial
    • Mate­rial
      Metall, Plast
    Kontroller och indi­ka­torer
    • Typ av persi­enn­bry­tare
      1-polig ström­stäl­lare
    Spän­ning
    • Märkspän­ning
      250 V
    Elekt­risk ström
    • Omkopp­lings­ström
      10 AX (100W LED (SBL))
    • Omkopp­lings­ström
      10 A
    Säkerhet
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP20
    Text
    • Brytare läge
      Med neutral­läge
    • Anslut­ningstyp
      Med skruvan­slut­ningar
    • Utfö­rande
      Med klor
    • Funk­tion
      med tryck­lås­nings­funk­tion

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja

    Certifieringar och dokument

    PEP - 2 way switch gallery InterBP with neutral 2 modules (English)
    PDF
    28,95 MB
    REACh-certifikat 384103
    PDF
    RoHS-certifikat 384103
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild 384103 | Hager Sverige

      Produktbild 384103

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad 384103 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad 384103

      Jalusiströmställarinsats 1-polig, 10 AX, med klor

      PDF
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-10-08 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-10-08

      PDF
      379,43 kB
    Mer dokumentation

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group