The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Ström­stäl­lare & vägg­uttag
    • Hager S.1
    • Ström­stäl­lare, tryck­knappar med till­behör - S.1
    • 16231606
    EAN
    4011334222491
    E-nr.
    1803355
    Förp
    10 St
    • Ström­stäl­lare, tryck­knappar med till­behör - S.1

    Vippa dubbel, Antracit, S.1 16231606

    Produkten är bedömd hos BVB. Läs mer på www.byggvarubedomningen.se

    Liknande produkter:

    WAW2000AT
    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här

    Vippa dubbel, Antracit, S.1

    16231606

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Tillbehör

    Previous
    Previous
    303550
    303550
    Strömställarinsats Kron, 10AX, utan klor
    Lägg till
    Lägg till
    WDE613035
    WDE613035
    Strömställare kron, 10 A, snabbanslutning, insats utan klor
    Lägg till
    Lägg till

    Kompatibla produkter

    • Passar till 41 tillgängliga produkter

    Passar till

    • WDE613035

      Strömställare kron, 10 A, snabbanslutning, insats utan klor

      0,00 kr  / *
    • WDE503404

      Tryckknappsinsats (återfj strömst) 4x1-polig, 10 A, t.ex. jalusi, skruv, klor

      0,00 kr  / *
    • WDE303808

      Strömställarinsats Dubbeltrapp, 10A, med klor

      0,00 kr  / *
    • WDE30355016

      Strömställare Kron, utan klor för hålväggsinstallation

      0,00 kr  / *
    • WDE3035

      Strömställarinsats kron 10A, med klor

      0,00 kr  / *
    • 10129949

      Ram 2-fack, S.1, Antracit

      0,00 kr  / *
    • 10119949

      Ram 1-fack, S.1, Antracit

      0,00 kr  / *
    • 10139909

      Ram 3-fack, S.1, Vit

      0,00 kr  / *
    • 10119909

      Ram 1-fack, S.1, Vit

      0,00 kr  / *
    • 10129909

      Ram 2-fack, S.1, Vit

      0,00 kr  / *
    • WDE5035

      Tryckknappsinsats (återfj strömst) kron, 10 A, med klor

      0,00 kr  / *
    • WDE503808

      Tryckknappsinsats (återfj strömst) Dubbeltrapp, 10 A, snabbanslutning, med klor

      0,00 kr  / *
    • 10239919

      Ram 3-fack, S.1, Vit, horisontellt montage, märkfönster 45 x 6 mm

      0,00 kr  / *
    • WDE61303808

      Strömställarinsats Dubbeltrapp, utan klor, skruvanslutning

      0,00 kr  / *
    • 303550

      Strömställarinsats Kron, 10AX, utan klor

      0,00 kr  / *
    • 10128989

      0,00 kr  / *
    • 10229919

      Ram 2-fack, S.1, Vit, horisontellt montage, märkfönster 45 x 6 mm

      0,00 kr  / *
    • 10139919

      Ram 3-fack, S.1, Vit, vertikalt montage, märkfönster 45 x 6 mm

      0,00 kr  / *
    • 10129919

      Ram 2-fack, S.1, Vit, vertikalt montage, märkfönster 45 x 6 mm

      0,00 kr  / *
    • 10119919

      Ram 1-fack, S.1, Vit, märkfönster 45 x 6 mm

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Arki­tektur
    • Styr/­ma­nö­ver­ele­ment
      Dubbel­vippa
    Mate­rial
    • Färg
      Antracit
    • RAL-kod
      Motsvarar RAL 7021
    • Ytbe­hand­ling
      Matt
    • Mate­rial
      Termo­plast
    • Behand­ling
      Obehandlad
    Dimen­sioner
    • Höjd
      54,90 mm
    • Bredd
      55,70 mm
    • Djup
      22 mm
    Anslut­ning
    • Typ av monte­ring
      Klor
    Utrust­ning
    • Över­vak­nings­föns­ter/­ljus­uttag
      Nej
    Till­behör
    • Har märks­fält
      Nej
    Säkerhet
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP20
    • Slag­tå­lighet IK
      IK05
    Konfi­gu­ra­tion
    • Med taktil symbol
      Nej
    • Rela­te­rade System
      S.x/B.x

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja
    Halogenfri Ja

    Certifieringar och dokument

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACh-certifikat 16231606
    PDF
    RoHS-certifikat 16231606
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild 16231606 | Hager Sverige

      Produktbild 16231606

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad 16231606 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad 16231606

      Vippa dubbel, Antracit, S.1

      PDF
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild Declaration of conformity International 2021-07-28 | Hager Sverige

      Declaration of conformity International 2021-07-28

      EU-försäkran (DoC) International 2021-09-27

      PDF
      192,31 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      85121100 - Brytarinsats universal, S.1/ B.x/ Q.x, 70W LED 400W/VA, Elektronisk plattform
      85121100
      Brytarinsats universal, S.1/ B.x/ Q.x, 70W LED 400W/VA, Elektronisk plattform
      E-nr.
      1801271
    • 2
      85121200 - Reläsinsats, S.1/ B.x/ Q.x, Quicklink KNX/ Elektronisk plattform
      85121200
      Reläsinsats, S.1/ B.x/ Q.x, Quicklink KNX/ Elektronisk plattform
      E-nr.
      1801272
    • 3
      303650 - Strömställarinsats Trapp/1-polig, 10AX, utan klor
      303650
      Strömställarinsats Trapp/1-polig, 10AX, utan klor
      E-nr.
      1800248
    • 4
      WDE3035 - Strömställarinsats kron 10A, med klor
      WDE3035
      Strömställarinsats kron 10A, med klor
      E-nr.
      1802324
    • 5
      503150 - Tryckknappsinsats (återfj strömst) 1-polig NO, 10 A, snabbanslutning, utan klor
      503150
      Tryckknappsinsats (återfj strömst) 1-polig NO, 10 A, snabbanslutning, utan klor
      E-nr.
      1800288

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group