The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Kana­li­sa­tion
    • Till­behör (vägg­ut­tag, ramar etc.) - Föns­ter­bänk­s­ka­naler
    • Data, multi­media m.m - Föns­ter­bänk­s­ka­naler
    • WDE503808
    EAN
    3250610095447
    E-nr.
    1802333
    Förp
    10 St
    • Data, multi­media m.m - Föns­ter­bänk­s­ka­naler
    • Ström­stäl­lare, tryck­knappar med till­behör - S.1
    • Visa mer

    Tryckknappsinsats (återfj strömst) Dubbeltrapp, 10 A, snabbanslutning, med klor WDE503808

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in
    Snart tillgänglig

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Tryckknappsinsats (återfj strömst) Dubbeltrapp, 10 A, snabbanslutning, med klor

    WDE503808

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter

    Komplettera ditt system

    Tillbehör

    Se alla (7)
    Previous
    Previous
    15711909
    15711909
    Vippa dubbel, skruvmontage, Vit, S.1, täckplugg skruv
    Lägg till
    Lägg till
    15711606
    15711606
    Vippa dubbel, skruvmontage, Antracit, S.1, täckplugg skruv
    Lägg till
    Lägg till
    16238989
    16238989
    Vippor OBS! Utgått
    Lägg till
    Lägg till
    16231909
    16231909
    Vippa dubbel, Vit, S.1
    Lägg till
    Lägg till
    16231606
    16231606
    Vippa dubbel, Antracit, S.1
    Lägg till
    Lägg till
    16271909
    16271909
    Vippa dubbel, med röd lins, Vit, S.1
    Lägg till
    Lägg till

    Valfria tillbehör

    • Ljus­källor 1 tillgängliga produkter

    Tillbehör obligatoriska

    • 15711909

      Vippa dubbel, skruvmontage, Vit, S.1, täckplugg skruv

      0,00 kr  / *
    • 15711606

      Vippa dubbel, skruvmontage, Antracit, S.1, täckplugg skruv

      0,00 kr  / *
    • 16238989

      Vippor OBS! Utgått

      0,00 kr  / *
    • 16231909

      Vippa dubbel, Vit, S.1

      0,00 kr  / *
    • 16231606

      Vippa dubbel, Antracit, S.1

      0,00 kr  / *
    • 16271909

      Vippa dubbel, med röd lins, Vit, S.1

      0,00 kr  / *
    • 16271606

      Vippa dubbel, med röd lins, Antracit, S.1

      0,00 kr  / *

    Komplettera ditt system

    • Ljus­källor
    • 160002

      Glimlampa 230 V, 0, 9 mA, klar, för 2-polig brytare

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Elekt­risk ström
    • Omkopp­lings­ström
      10 A
    • Monmentan kontakt­ström
      10 A
    Spän­ning
    • Märkspän­ning
      250 V
    Frekvens
    • Frekvens
      50 - 60 Hz
    Arki­tektur
    • Styr/­ma­nö­ver­ele­ment
      Dubbel­vippa
    • Antal poler
      1
    Mate­rial
    • Färg
      Grå
    • Mate­rial
      Metall, Plast
    • Behand­ling
      Obehandlad
    • Trans­pa­rent
      Nej
    • Inne­håller åter­vunnet mate­rial (% av den totala plast­vik­ten)
      0
    Dimen­sioner
    • Höjd
      71 mm
    • Bredd
      71 mm
    • Djup
      41,60 mm
    • Inbygg­nads­djup
      32 mm
    • Inbygg­nads­djup infällda lådor
      35 mm
    Instal­la­tion, monte­ring
    • Monte­ring
      Infälld monte­ring
    Kontroller och indi­ka­torer
    • Indi­ke­rings­lampa
      Utan
    • Antal knappar
      2
    • Antal tryck­knappar
      Seri­e­tryck­knapp
    • Med kontakt för åter­kopp­lings­signal
      Nej
    Anslut­ning
    • Anslut­ningstyp
      Skruv­ter­minal
    • Med klor
      Ja
    • Typ av lamp­sockel
      Utan lamp­sockel
    • Anslut­ning­/an­slut­ningstyp
      Skruv­ter­minal
    Säkerhet
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP20
    • Slag­tå­lighet IK
      IK07
    Till­behör
    • Har märks­fält
      Nej
    • Rela­te­rade System
      A.1, A.8, Q.x, S.x/B.x

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja

    Certifieringar och dokument

    REACH declaration WDE503808
    PDF
    RoHS report WDE503808
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild WDE503808 | Hager Sverige

      Produktbild WDE503808

    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-01-28 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-01-28

      PDF
      140,97 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      GW1AC9016 - Vippa enkel, pil upp/ ned, 55x55mm, lins, PC halogenfri, Vit
      GW1AC9016
      Vippa enkel, pil upp/ ned, 55x55mm, lins, PC halogenfri, Vit
      E-nr.
      1157001
    • 2
      GSETDM0429016 - Centrumbricka 2 x Actassi Typ 04 (17,5 x 18,5mm), inkl. ram märkfönster, Vit
      GSETDM0429016
      Centrumbricka 2 x Actassi Typ 04 (17, 5 x 18, 5mm), inkl. ram märkfönster, Vit
      E-nr.
      1157663
    • 3
      GW2BLAN - Vippa dubbel, 55x55mm, PC halogenfri, Aluminium
      GW2BLAN
      Vippa dubbel, 55x55mm, PC halogenfri, Aluminium
      E-nr.
      1156858
    • 4
      GSETDM1029016 - Centrumbricka till fönsterbänkskanal 2xKeystone Typ10 inkl.ram märkfönster, Vit
      GSETDM1029016
      Centrumbricka 2 x Keystone Typ 10 (14, 8x19, 3mm) inkl. ram med märkfönster, Vit
      E-nr.
      1157677
    • 5
      GZTAE3A9011 - Centrumbricka USB, 55x55mm, PC halogenfri, Svart
      GZTAE3A9011
      Centrumbricka USB, 55x55mm, PC halogenfri, Svart
      E-nr.
      1156866

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Konfiguratorer
    • Appar
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Rapportera en sårbarhet

    © 2025 Ha­ger Group

    Hör av dig:  031-706 39 00