The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Ström­stäl­lare & vägg­uttag
    • Hager S.1
    • Ström­stäl­lare, tryck­knappar med till­behör - S.1
    • 19058005
    EAN
    4011334423751
    E-nr.
    1801710
    Förp
    1 st
    • Ström­stäl­lare, tryck­knappar med till­behör - S.1
    • Ström­stäl­lare vägg­uttag - W.1
    • Visa mer

    Folie kvadrat med symbol "Hiss" för signallampa LED, vit på svart 19058005

    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här

    Folie kvadrat med symbol "Hiss" för signallampa LED, vit på svart

    19058005

    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Tekniska egenskaper

    Dimen­sioner
    • Höjd
      42 mm
    • Bredd
      42 mm
    Mate­rial
    • Trans­pa­rent
      Nej
    Text
    • Präglad
      Med symbol för t.ex. hiss

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja
    Halogenfri Ja

    Certifieringar och dokument

    REACh-certifikat 19058005
    PDF
    RoHS-certifikat 19058005
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild 19058005 | Hager Sverige

      Produktbild 19058005

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad 19058005 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad 19058005

      Folie kvadrat med symbol "Hiss" för signallampa LED, vit på svart

      PDF
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      WNC010 - Strömställare Kors utanpåliggande, W.1, IP55, Grå
      WNC010
      Strömställare Kors utanpåliggande, W.1, IP55, Grå
    • 2
      WNC021B - Tryckknapp Trapp utanpåliggande, med blå LED-belysning, W.1, IP55, Vit
      WNC021B
      Tryckknapp Trapp utanpåliggande, med blå LED-belysning, W.1, IP55, Vit
    • 3
      WNC021 - Tryckknapp Trapp utanpåliggande, med LED, W.1, IP55, Grå OBP
      WNC021
      Tryckknapp Trapp utanpåliggande, med LED, W.1, IP55, Grå OBP
    • 4
      WNA402B - Ram 2-fack för infällda apparater, horisontell, W.1, IP55, vit
      WNA402B
      Ram 2-fack för infällda apparater, horisontell, W.1, IP55, vit
      E-nr.
      1802079
    • 5
      WNA685 - Dosa 2-fack, horisontell, utanpåliggande, för insatser, W.1, IP55, Grå
      WNA685
      Dosa 2-fack, horisontell, utanpåliggande, för insatser, W.1, IP55, Grå

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group