The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Ström­stäl­lare & vägg­uttag
    • Ström­stäl­lare & vägg­uttag - W.1
    • Ström­stäl­lare vägg­uttag - W.1
    • WNC021
    EAN
    3250617170215
    Förp
    10 St
    Verktyg de-DE 2025-11-13 Verktyg de-DE 2026-04-01
    • Ström­stäl­lare vägg­uttag - W.1

    Tryckknapp Trapp utanpåliggande, med LED, W.1, IP55, Grå OBP WNC021

    Denna W.1 produkt innehåller 27-32 % återvunnen OBP plast av plastdelarnas totala innehåll. Samma robusta kvalitet, säkerhet och prestanda - IP55 och IK07/IK10 beroende på utförande.
    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Tryckknapp Trapp utanpåliggande, med LED, W.1, IP55, Grå OBP

    WNC021

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Kompatibla produkter

    • Passar till 9 tillgängliga produkter

    Passar till

    • WNA681B

      Dosa 1-fack utanpåliggande för infällda apparatinsatser, W.1, IP55, vit

      0,00 kr  / *
    • WNA682B

      Dosa 2-fack horisontell, 2 kabelinf. W.1, IP55, Vit

      0,00 kr  / *
    • WNA685B

      Dosa 2-fack, horisontell, utanpåliggande, för insatser, W.1, IP55, Vit

      0,00 kr  / *
    • WNA685

      Dosa 2-fack, horisontell, utanpåliggande, för insatser, W.1, IP55, Grå

      0,00 kr  / *
    • WNA686B

      Dosa 2-fack, vertikal, utanpåliggande, för insatser, W.1, IP55, Vit

      0,00 kr  / *
    • WNA693

      Kabelförskruvning 1 x M20, W.1, IP55, grå

      0,00 kr  / *
    • WNA401

      Ram 1-fack infällt, IP55, W.1, ECO, Grå

      0,00 kr  / *
    • WNA402B

      Ram 2-fack för infällda apparater, horisontell, W.1, IP55, vit

      0,00 kr  / *
    • WNA694

      Sammankopplingsstycke, W.1, IP55, vit

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Elekt­risk ström
    • Omkopp­lings­ström
      10 A
    • Monmentan kontakt­ström
      10 A
    Spän­ning
    • Märkspän­ning
      250 V
    Frekvens
    • Frekvens
      50 - 60 Hz
    Arki­tektur
    • Styr/­ma­nö­ver­ele­ment
      Enkel vippa
    • Antal poler
      1
    Mate­rial
    • Färg
      Grå
    • Ytbe­hand­ling
      Matt
    • Mate­rial
      Termo­plast
    • Behand­ling
      Obehandlad
    • Trans­pa­rent
      Nej
    • Inne­håller åter­vunnet mate­rial (% av den totala plast­vik­ten)
      24,1 %
    • Invändig baksida
      Matt
    Dimen­sioner
    • Höjd
      76 mm
    • Bredd
      76 mm
    • Djup
      61,50 mm
    • Inbygg­nads­djup infällda lådor
      0
    Instal­la­tion, monte­ring
    • Monte­ring
      Utan­på­lig­gande monte­ring
    Kontroller och indi­ka­torer
    • Indi­ke­rings­lampa
      Som till­behör
    • Antal knappar
      1
    • Antal tryck­knappar
      Enkel tryck­knapp
    • Med kontakt för åter­kopp­lings­signal
      Nej
    Anslut­ning
    • Med klor
      Nej
    • Anslut­ning­/an­slut­ningstyp
      Snab­ban­slut­ningar
    Säkerhet
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP55
    • Slag­tå­lighet IK
      IK08
    Till­behör
    • Har märks­fält
      Nej
    • Rela­te­rade System
      cubyko

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja

    Certifieringar och dokument

    <br/>PEP - Change-over switch for light control, 10 AX/250 V (English)
    PDF
    4,13 MB
    REACh-certifikat WNC021
    PDF
    RoHS-certifikat WNC021
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild WNC021 | Hager Sverige

      Produktbild WNC021

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad WNC021 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad WNC021

      Produktdatablad sv-SE 2026-05-10

      PDF
    • Verktyg

      Bild Verktyg de-DE 2025-11-13 | Hager Sverige

      Verktyg de-DE 2025-11-13

      URL
      Bild Verktyg de-DE 2026-04-01 | Hager Sverige

      Verktyg de-DE 2026-04-01

      URL
    • Produktlicens

      Bild Produktlicens en-GB, fr-FR 2013-08-09 | Hager Sverige

      Produktlicens en-GB, fr-FR 2013-08-09

      PDF
      191,18 kB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild Declaration | Hager Sverige

      Declaration

      EU-försäkran (DoC) International 2021-07-14

      PDF
      119,33 kB
      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2025-12-05 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2025-12-05

      PDF
      253,40 kB
      Bild EU-försäkran (DoC) pl-PL 2026-03-31 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) pl-PL 2026-03-31

      PDF
      311,55 kB
    Mer dokumentation

    Reservdel

    Se mer

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      WNC167 - Uttag 1-vägs Lås och märkfält, utanpåliggande W.1 IP55, Grå OBP
      WNC167
      Uttag 1-vägs Lås och märkfält, utanpåliggande W.1 IP55, Grå OBP
    • 2
      WNC020B - Tryckknapp 1-polig utanpåliggande, W.1, IP55, vit
      WNC020B
      Tryckknapp 1-polig utanpåliggande, W.1, IP55, vit
      E-nr.
      1802064
    • 3
      WNC160 - Vägguttag 1-vägs med lock, utanpåliggande, W.1, IP55, grå
      WNC160
      Vägguttag 1-vägs med lock, utanpåliggande, W.1, IP55, grå
      E-nr.
      1802063
    • 4
      WNA686B - Dosa 2-fack, vertikal, utanpåliggande, för insatser, W.1, IP55, Vit
      WNA686B
      Dosa 2-fack, vertikal, utanpåliggande, för insatser, W.1, IP55, Vit
    • 5
      WNC011 - Strömställare trapp, utanpåliggande, W.1, IP55, grå
      WNC011
      Strömställare trapp, utanpåliggande, W.1, IP55, grå
      E-nr.
      1802074

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group