Välj grossist
Köp online med dina avtalade priser
Komplettera ditt system
Valfria tillbehör
-
strömställare 1 tillgängliga produkter -
Tryckknapp 3 tillgängliga produkter -
Uttag 1 tillgängliga produkter
Kompatibla produkter
-
Passar till 11 tillgängliga produkter
Komplettera ditt system
Passar till
Tekniska egenskaper
-
Djup40 mm
-
MaterialPolypropen (PP)
-
BehandlingLackad
-
FärgGrå
-
YtbehandlingSatinfinish
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
Certifieringar och dokument
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild WNA694
-
Product datasheet
Hager Produktdatablad WNA694
Sammankopplingsstycke, W.1, IP55, vit
PDF -
Manual
Manual en-GB, de-DE, fr-FR, it-IT, nl-NL, es-ES, pt-PT, pl-PL, sv-SE 2025-09-17
PDF6,02 MB -
Verktyg
Verktyg de-DE 2024-10-02
URL
Verktyg de-DE 2025-11-13
URL -
EU-försäkran (DoC)
EU-försäkran (DoC) International 2021-09-10
PDF115,60 kB
EU-försäkran (DoC) en-GB 2025-12-05
PDF256,56 kB