The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Ström­stäl­lare & vägg­uttag
    • Hager W.1
    • Ström­stäl­lare vägg­uttag - W.1
    • WNC302
    EAN
    3250619926117
    Förp
    10 St
    • Ström­stäl­lare vägg­uttag - W.1

    Markistryckknapp återfjädrande, med "pil"-symbol, utanpåliggande, IP55, W.1, grå WNC302

    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här

    Markistryckknapp återfjädrande, med "pil"-symbol, utanpåliggande, IP55, W.1, grå

    WNC302

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Valfria tillbehör

    • Kabelin­gång 1 tillgängliga produkter

    Komplettera ditt system

    • Kabelin­gång
    • WNA694

      Sammankopplingsstycke, W.1, IP55, vit

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Mate­rial
    • Färg
      Grå
    • RAL-kod
      Motsvarar RAL 7011
    • Ytbe­hand­ling
      Matt
    • Inne­håller åter­vunnet mate­rial (% av den totala plast­vik­ten)
      31,2 %
    • Mate­rial
      Termo­plast
    • Behand­ling
      Obehandlad
    Kontroller och indi­ka­torer
    • Typ av persi­enn­bry­tare
      1 polig tryck­knapp
    Spän­ning
    • Märkspän­ning
      250 V
    Elekt­risk ström
    • Omkopp­lings­ström
      10 A
    • Omkopp­lings­ström
      10 A
    Säkerhet
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP55
    Använd­nings­för­hål­landen
    • Drift­s­tem­pe­ratur
      -25 - 35 °C
    Text
    • Brytare läge
      Med meka­nisk och elekt­risk förreg­ling för att förhindra gemen­samt akti­ve­ring
    • Anslut­ningstyp
      Med snab­ban­slut­ning
    • Utfö­rande
      För skruv­fäst­ning
    Anslut­ning
    • Anslut­ning­/an­slut­ningstyp
      quick­con­nect
    • Rela­te­rade Produkttyp
      Ram

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja
    Halogenfri Ja

    Certifieringar och dokument

    <br/>PEP - Change-over switch for light control, 10 AX/250 V (English)
    PDF
    4,13 MB
    REACh-certifikat WNC302
    PDF
    RoHS-certifikat WNC302
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild WNC302 | Hager Sverige

      Produktbild WNC302

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad WNC302 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad WNC302

      Markistryckknapp återfjädrande, med "pil"-symbol, utanpåliggande, IP55, W.1, grå

      PDF
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-07-29 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-07-29

      PDF
      195,73 kB
      Bild EU-försäkran (DoC) pl-PL 2026-04-23 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) pl-PL 2026-04-23

      PDF
      307,17 kB
    Mer dokumentation

    Reservdel

    Se mer

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      WNC021 - Tryckknapp Trapp utanpåliggande, med LED, W.1, IP55, Grå OBP
      WNC021
      Tryckknapp Trapp utanpåliggande, med LED, W.1, IP55, Grå OBP
    • 2
      WNA402B - Ram 2-fack för infällda apparater, horisontell, W.1, IP55, vit
      WNA402B
      Ram 2-fack för infällda apparater, horisontell, W.1, IP55, vit
      E-nr.
      1802079
    • 3
      WNC021B - Tryckknapp Trapp utanpåliggande, med blå LED-belysning, W.1, IP55, Vit
      WNC021B
      Tryckknapp Trapp utanpåliggande, med blå LED-belysning, W.1, IP55, Vit
    • 4
      WNC044 - Tryckknapp (återfjädrande strömställare) Kron utanpåliggande, W.1, IP55, Grå OBP
      WNC044
      Tryckknapp (återfjädrande strömställare) Kron utanpåliggande, W.1, IP55, Grå OBP
    • 5
      WNC010 - Strömställare Kors utanpåliggande, W.1, IP55, Grå
      WNC010
      Strömställare Kors utanpåliggande, W.1, IP55, Grå

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group