The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Ström­stäl­lare & vägg­uttag
    • Ström­stäl­lare & vägg­uttag - W.1
    • Ström­stäl­lare vägg­uttag - W.1
    • WNA686B
    EAN
    3250617175869
    Förp
    5 St
    Verktyg de-DE 2025-11-13 Verktyg de-DE 2026-04-01
    • Ström­stäl­lare vägg­uttag - W.1

    Dosa 2-fack, vertikal, utanpåliggande, för insatser, W.1, IP55, Vit WNA686B

    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Dosa 2-fack, vertikal, utanpåliggande, för insatser, W.1, IP55, Vit

    WNA686B

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Valfria tillbehör

  • Se mer (16)
    • Kabelin­gång 4 tillgängliga produkter
    • Vipp­ström­stäl­lare 2 tillgängliga produkter
    • Tryck­knapp 5 tillgängliga produkter
    • Nödstopp, komplett 1 tillgängliga produkter

    Kompatibla produkter

    • Passar till 1 tillgängliga produkter

    Komplettera ditt system

    • Kabelin­gång
    • Vipp­ström­stäl­lare
    • Tryck­knapp
    • Nödstopp, komplett
    • Uttag
    • Ram
    • 18143512

      Kabelgenomföring nippel för 1 kabel, W.1, IP55, Vit

      0,00 kr  / *
    • WNA693

      Kabelförskruvning 1 x M20, W.1, IP55, grå

      0,00 kr  / *
    • WNA694

      Sammankopplingsstycke, W.1, IP55, vit

      0,00 kr  / *
    • 18033512

      Kabelgenomföring, nippel för 2 kablar, W.1, IP55, Vit

      0,00 kr  / *
    • WNC001B

      Strömställare trapp, utanpåliggande, W.1, IP55, vit

      0,00 kr  / *
    • WNC042

      Strömställare kron, utanpåliggande, W.1, IP55, grå

      0,00 kr  / *
    • WNC020

      Tryckknapp 1-polig (återfjädrande strömställare), utanpåliggande, IP55, W.1, Grå

      0,00 kr  / *
    • WNC021

      Tryckknapp Trapp utanpåliggande, med LED, W.1, IP55, Grå OBP

      0,00 kr  / *
    • WNC044

      Tryckknapp (återfjädrande strömställare) Kron utanpåliggande, W.1, IP55, Grå OBP

      0,00 kr  / *
    • WNC020B

      Tryckknapp 1-polig utanpåliggande, W.1, IP55, vit

      0,00 kr  / *
    • WNC021B

      Tryckknapp Trapp utanpåliggande, med blå LED-belysning, W.1, IP55, Vit

      0,00 kr  / *
    • WNA033

      Nödstoppsbrytarinsats, NC+NO, (inf/utv montage) W.1, grå

      0,00 kr  / *
    • WNC160B

      Vägguttag 1-vägs med lock, utanpåliggande, W.1, IP55, vit

      0,00 kr  / *
    • WNC160

      Vägguttag 1-vägs med lock, utanpåliggande, W.1, IP55, grå

      0,00 kr  / *
    • WNC166

      Uttag 1-vägs med lock & lås (=), utanpåliggande, IP55, W.1, Grå

      0,00 kr  / *
    • 13393512

      Ram 2-fack för infällt montage, bakgrundsbelysning vit LED 230V, W.1, IP55, Grå

      0,00 kr  / *

    Passar till

    • WNA033

      Nödstoppsbrytarinsats, NC+NO, (inf/utv montage) W.1, grå

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Kapa­citet
    • Antal moduler
      2
    Mate­rial
    • Färg
      Vit
    • RAL-kod
      9010
    • Ytbe­hand­ling
      Matt
    • Mate­rial
      Termo­plast
    • Inne­håller åter­vunnet mate­rial (% av den totala plast­vik­ten)
      0
    • Behand­ling
      Obehandlad
    Dimen­sioner
    • Antal enheter
      2
    • Höjd
      147 mm
    • Bredd
      76 mm
    • Djup
      56 mm
    • Inbygg­nads­djup
      65 mm
    Utrust­ning
    • Med kabelin­gång
      Ja
    Instal­la­tion, monte­ring
    • Monte­rings­lä­ge/an­slut­nings­läge
      Vertikal
    • Monte­ring
      Utan­på­lig­gande monte­ring
    Till­behör
    • Med ramskydd
      Ja
    Säkerhet
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP55
    • Slag­tå­lighet IK
      IK07
    • Användbar i högre IP-klasser
      IP55 med stängt lock

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja
    Halogenfri Ja

    Certifieringar och dokument

    PEP - Single box empty cubyko/W.1 grey (English)
    PDF
    1,96 MB
    REACh-certifikat WNA686B
    PDF
    RoHS-certifikat WNA686B
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild WNA686B | Hager Sverige

      Produktbild WNA686B

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad WNA686B | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad WNA686B

      Produktdatablad sv-SE 2026-05-10

      PDF
    • Verktyg

      Bild Verktyg de-DE 2025-11-13 | Hager Sverige

      Verktyg de-DE 2025-11-13

      URL
      Bild Verktyg de-DE 2026-04-01 | Hager Sverige

      Verktyg de-DE 2026-04-01

      URL
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU-försäkran (DoC) International 2021-06-11 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) International 2021-06-11

      PDF
      106,47 kB
      Bild EU-försäkran (DoC) International 2022-01-10 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) International 2022-01-10

      PDF
      79,53 kB
      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2025-12-05 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2025-12-05

      PDF
      256,56 kB
      Bild EU-försäkran (DoC) pl-PL 2026-03-31 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) pl-PL 2026-03-31

      PDF
      300,31 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      WNC167 - Uttag 1-vägs Lås och märkfält, utanpåliggande W.1 IP55, Grå OBP
      WNC167
      Uttag 1-vägs Lås och märkfält, utanpåliggande W.1 IP55, Grå OBP
    • 2
      WNC020B - Tryckknapp 1-polig utanpåliggande, W.1, IP55, vit
      WNC020B
      Tryckknapp 1-polig utanpåliggande, W.1, IP55, vit
      E-nr.
      1802064
    • 3
      WNC160 - Vägguttag 1-vägs med lock, utanpåliggande, W.1, IP55, grå
      WNC160
      Vägguttag 1-vägs med lock, utanpåliggande, W.1, IP55, grå
      E-nr.
      1802063
    • 4
      WNC182B - Vägguttag 2-vägs med lock, horisontell, utanpåliggande, W.1, IP55, vit
      WNC182B
      Vägguttag 2-vägs med lock, horisontell, utanpåliggande, W.1, IP55, vit
      E-nr.
      1802076
    • 5
      WNC011 - Strömställare trapp, utanpåliggande, W.1, IP55, grå
      WNC011
      Strömställare trapp, utanpåliggande, W.1, IP55, grå
      E-nr.
      1802074

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group