![](https://hager.com/se/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/sv_SE/images/loader-2.gif)
Kabelgenomföring nippel för 1 kabel, W.1, IP55, Vit 18143512
EAN
4011334390619
E-nr.
1801556
Förp
10 Bitar
Logga in för att skapa en produktlista
Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor
Tekniska egenskaper
Dimensioner
-
Djup8
Utrustning
-
Typ av kabelingångSluten
Material
-
FärgVit
-
RAL-kod9010
-
YtbehandlingMatt
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild 18143512
-
Teknisk bilaga (enskild produkt)
Teknisk bilaga (enskild produkt) en-GB 2015-07-13
PDF518,42 kB -
Försäkran om överensstämmelse
Försäkran om överensstämmelse International 2021-11-04
PDF80,22 kBFörsäkran om överensstämmelse International 2022-04-26
PDF164,12 kB
Mer dokumentation