Ram 2-fack, horisontell, för infällt montage, W.1, IP55, Grå 13293505

EAN
4011334405122
E-nr.
1801618
Förp
5 Bitar

Komplettera ditt system

Valfria tillbehör

  • Tryck­knapps­sensor för bussystem 4 tillgängliga produkter
  • Multi­me­di­a­uttag 3 tillgängliga produkter
  • Jalu­si­bry­tare / tryck­knapp 4 tillgängliga produkter
  • Kabe­l­uttag för hushålls­nära appa­rater 1 tillgängliga produkter

Tekniska egenskaper

Mate­rial
  • Färg
    Ljusgrå
  • Ytbe­hand­ling
    Blank, Matt
  • Mate­rial
    Termo­plast
Till­behör
  • Har märks­fält
    Nej
Kapa­citet
  • Antal fack
    2
Använd­nings­för­hål­landen
  • Drift­s­tem­pe­ratur
    -15 - 30
Säkerhet
  • Kaps­lings­klass (IP)
    IP20
  • Slag­tå­lighet IK
    IK05
Text
  • Utfö­rande
    Med monte­rings­a­d­apter och tätning, För infälld monte­ring, För hori­son­tell monte­ring
  • Series
    W1

Miljömässigt värde

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-överensstämmelse Ja
REACH-överensstämmelse Ja
Halogenfri Ja

Certifieringar och dokument

Nedladdningar

Mer dokumentation