![](https://hager.com/se/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/sv_SE/images/loader-2.gif)
Ram 2-fack, horisontell, för infällt montage, W.1, IP55, Vit 13293502
EAN
4011334405139
E-nr.
1801617
Förp
5 Bitar
Logga in för att skapa en produktlista
Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor
Komplettera ditt system
Valfria tillbehör
-
Tryckknappssensor för bussystem 4 tillgängliga produkter
-
Multimediauttag 3 tillgängliga produkter
-
Jalusibrytare / tryckknapp 4 tillgängliga produkter
-
Kabeluttag för hushållsnära apparater 1 tillgängliga produkter
Komplettera ditt system
Tekniska egenskaper
Material
-
FärgVit
-
RAL-kod9010
-
YtbehandlingBlank, Matt
-
MaterialTermoplast
Tillbehör
-
Har märksfältNej
Kapacitet
-
Antal fack2
Användningsförhållanden
-
Driftstemperatur-15 - 30
Säkerhet
-
Kapslingsklass (IP)IP20
-
Slagtålighet IKIK05
Text
-
UtförandeMed monteringsadapter och tätning, För infälld montering, För horisontell montering
-
SeriesW1
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild 13293502
-
Teknisk bilaga (enskild produkt)
Teknisk bilaga (enskild produkt) en-GB 2015-07-13
PDF518,42 kB -
Försäkran om överensstämmelse
Försäkran om överensstämmelse International 2021-11-04
PDF82,21 kBFörsäkran om överensstämmelse International 2022-04-26
PDF164,12 kB
Mer dokumentation