The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • 80141300
    EAN
    4011334418696
    E-nr.
    1739200
    Förp
    1 st

    Tryckknappsinsats, KNX easy, 1 vippa, med busskopplare, W.1, IP55 80141300

    Utgående produkt: kontakta din grossist för information om tillgänglighet

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Tryckknappsinsats, KNX easy, 1 vippa, med busskopplare, W.1, IP55

    80141300

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Tillbehör

    Previous
    Previous
    6130763545
    6130763545
    Vippa enkel, W.1, KNX easy, IP55, Grå
    Lägg till
    Lägg till
    30863542
    30863542
    Vippa enkel, LED-indikering, KNX easy, W.1, IP55, Vit
    Lägg till
    Lägg till
    30863545
    30863545
    Vippa enkel, LED-indikering, KNX easy, W.1, IP55, Grå
    Lägg till
    Lägg till

    Tekniska egenskaper

    Instal­la­tion, monte­ring
    • Monte­ring
      Infälld monte­ring, Utan­på­lig­gande monte­ring
    Använd­nings­för­hål­landen
    • Drift­s­tem­pe­ratur
      -40 - 30 °C
    Elekt­risk ström
    • Ström­för­bruk­ning buss (data­över­fö­ring)
      10 mA
    Funk­tioner
    • Med tempe­ra­tur­gi­vare
      Nej
    Dimen­sioner
    • Inbygg­nads­djup
      22 mm
    • Inbygg­nads­djup infällda lådor
      32 mm
    • Höjd
      44 mm
    • Bredd
      45,70 mm
    • Djup
      40,50 mm
    Utrust­ning
    • Antal manö­ver­punkter
      2
    Kontroller och indi­ka­torer
    • Med LED-in­di­ke­ring
      Ja
    Mate­rial
    • Färg
      Grå
    • RAL-kod
      7011, 7035
    • Mate­rial
      Duro­plast
    • Ytbe­hand­ling
      Blank, Matt
    Skärm
    • Med display
      Nej
    Till­behör
    • Har märks­fält
      Nej
    Text
    • Funk­tion
      Funk­tion för att manu­ellt avbryta redan påbör­jade auto­ma­tiska funk­tioner
    Leve­ran­sens omfatt­ning
    • Bussan­slut­ning inklu­derad
      Ja

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja

    Certifieringar och dokument

    PEP - KNX push button 6 gang with LED gallery (English)
    PDF
    10,73 MB
    REACh-certifikat 80141300
    PDF
    RoHS-certifikat 80141300
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild 80141300 | Hager Sverige

      Produktbild 80141300

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad 80141300 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad 80141300

      Tryckknappsinsats, KNX easy, 1 vippa, med busskopplare, W.1, IP55

      PDF
    • Installationshandbok

      Bild Installationshandbok en-GB, de-DE 2021-09-29 | Hager Sverige

      Installationshandbok en-GB, de-DE 2021-09-29

      PDF
      1,22 MB
      Bild Installationshandbok nn-NO, sv-SE 2021-09-29 | Hager Sverige

      Installationshandbok nn-NO, sv-SE 2021-09-29

      PDF
      1,20 MB
    • Teknisk bilaga (enskild produkt)

      Bild Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021) | Hager Sverige

      Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021)

      Teknisk bilaga (enskild produkt) en-GB 2015-07-13

      PDF
      518,42 kB
    • KNX produktdatabas

      Bild ETS Database for 80141X00 | Hager Sverige

      ETS Database for 80141X00

      KNX produktdatabas en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

      KNXPROD
      616,06 kB
    • Applikationsbeskrivning

      Bild Application description ETS for 80141XXX - KNX W.1 push button-/group push button mpdule 1-/2gang with bcu (EN, 2016-12) | Hager Sverige

      Application description ETS for 80141XXX - KNX W.1 push button-/group push button mpdule 1-/2gang with bcu (EN, 2016-12)

      Applikationsbeskrivning en-GB 2022-02-22

      PDF
      2,32 MB
      Bild Application description ETS for 80141XXX - KNX W.1 push button-/group push button mpdule 1-/2gang with bcu (SV, 2016-12) | Hager Sverige

      Application description ETS for 80141XXX - KNX W.1 push button-/group push button mpdule 1-/2gang with bcu (SV, 2016-12)

      Applikationsbeskrivning sv-SE 2022-02-22

      PDF
      2,32 MB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild Declaration of Conformity | Hager Sverige

      Declaration of Conformity

      EU-försäkran (DoC) International 2021-05-04

      PDF
      266,44 kB
      Bild EU-försäkran (DoC) International 2020-01-01 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) International 2020-01-01

      PDF
      533,53 kB
    Mer dokumentation

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group