catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
Tekniska egenskaper
-
Styr/manöverelementEnkel vippa
-
FärgGrå
-
YtbehandlingMatt
-
MaterialPlast
-
BehandlingObehandlad
-
Höjd71 mm
-
Bredd71 mm
-
Djup27 mm
-
Anslutning/anslutningstypBajonettanslutning
-
Typ av monteringSkruvmontering
-
Övervakningsfönster/ljusuttagJa
-
Har märksfältNej
-
Kapslingsklass (IP)IP55
-
Slagtålighet IKIK05
-
Med taktil symbolNej
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild 30863545
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Produktdatablad 30863545
Vippa enkel, LED-indikering, KNX easy, W.1, IP55, Grå
PDF -
TechnicalTechnicalappendixsingleProd
Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021)
Teknisk bilaga (enskild produkt) en-GB 2015-07-13
PDF518,42 kB