The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Ström­stäl­lare & vägg­uttag
    • Ström­stäl­lare & vägg­uttag - W.1
    • Ström­stäl­lare vägg­uttag - W.1
    • 13283505
    EAN
    4011334405108
    E-nr.
    1801553
    Förp
    10 St
    • Ström­stäl­lare vägg­uttag - W.1

    Ram 1-fack, infälld, W.1, IP55, Grå 13283505

    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Ram 1-fack, infälld, W.1, IP55, Grå

    13283505

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Valfria tillbehör

    • Tryck­knapps­sensor för bussystem 4 tillgängliga produkter
    • Jalu­si­bry­tare / tryck­knapp 2 tillgängliga produkter

    Kompatibla produkter

    • Passar till 11 tillgängliga produkter

    Komplettera ditt system

    • Tryck­knapps­sensor för bussystem
    • Jalu­si­bry­tare / tryck­knapp
    • 80141300

      Tryckknappsinsats, KNX easy, 1 vippa, med busskopplare, W.1, IP55

      0,00 kr  / *
    • 80141400

      Tryckknappsinsats dubbel återfj KNX W.1

      0,00 kr  / *
    • 80141200

      Tryckknappsinsats enkel återfjädrande, KNX, W.1

      0,00 kr  / *
    • 80141500

      Tryckknappsinsats, KNX easy, 2 vippor, med busskopplare, W.1, IP55

      0,00 kr  / *
    • 30653512

      Markisbrytarinsats, pil upp/ ned, infälld, W.1, IP55, Vit

      0,00 kr  / *
    • 30653515

      Markisbrytarinsats, pil upp/ ned, infälld, W.1, IP55, Grå

      0,00 kr  / *

    Passar till

    • 51733525

      Signallamsinsats LED, för infällt montage, 230 V, W.1, vitt ljus, IP55 W.1, Grå

      0,00 kr  / *
    • 47063515

      Uttagsinsats 1-vägs med lock, för infällt montage, W.1, IP55, Grå

      0,00 kr  / *
    • 80141300

      Tryckknappsinsats, KNX easy, 1 vippa, med busskopplare, W.1, IP55

      0,00 kr  / *
    • 50453515

      Tryckknappsinsats 1-pol (återfjädrande strömställare)infälld, W.1, IP55, Grå

      0,00 kr  / *
    • 50423515

      Tryckknappsinsats Kron (återfjädrande strömställare) infälld, snabb W.1 IP55 Grå

      0,00 kr  / *
    • 30653515

      Markisbrytarinsats, pil upp/ ned, infälld, W.1, IP55, Grå

      0,00 kr  / *
    • 80141400

      Tryckknappsinsats dubbel återfj KNX W.1

      0,00 kr  / *
    • 80141200

      Tryckknappsinsats enkel återfjädrande, KNX, W.1

      0,00 kr  / *
    • 80141500

      Tryckknappsinsats, KNX easy, 2 vippor, med busskopplare, W.1, IP55

      0,00 kr  / *
    • 6130763515

      Tryckknappsinsats Trapp (återfjädrande strömställare), infälld W.1 IP55, Grå OBP

      0,00 kr  / *
    • 51733535

      Ljussignalsinsats LED 230V, infälld, blå bakgrundsbelysning, W.1, IP55, Grå

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Kapa­citet
    • Antal fack
      1
    Mate­rial
    • Färg
      Ljusgrå
    • RAL-kod
      7035
    • Ytbe­hand­ling
      Matt
    • Mate­rial
      Termo­plast
    • Behand­ling
      Obehandlad
    Dimen­sioner
    • Höjd
      83 mm
    • Bredd
      83 mm
    • Djup
      39 mm
    Till­behör
    • Har märks­fält
      Nej
    Instal­la­tion, monte­ring
    • Monte­rings­lä­ge/an­slut­nings­läge
      Hori­son­tell, Vertikal
    Säkerhet
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP20
    • Slag­tå­lighet IK
      IK05

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    Certifieringar och dokument

    PEP-dokument en-GB 2025-06-24
    PDF
    35,41 MB
    REACh-certifikat 13283505
    PDF
    RoHS-certifikat 13283505
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild 13283505 | Hager Sverige

      Produktbild 13283505

    • Product datasheet

      Bild Hager Produktdatablad 13283505 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad 13283505

      Ram 1-fack, infälld, W.1, IP55, Grå

      PDF
    • Teknisk bilaga (enskild produkt)

      Bild Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021) | Hager Sverige

      Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021)

      Teknisk bilaga (enskild produkt) en-GB 2015-07-13

      PDF
      518,42 kB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU-försäkran (DoC) International 2021-11-04 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) International 2021-11-04

      PDF
      82,21 kB
      Bild EU-försäkran (DoC) International 2022-04-26 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) International 2022-04-26

      PDF
      164,12 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      80141300 - Tryckknappsinsats, KNX easy, 1 vippa, med busskopplare, W.1, IP55
      80141300
      Tryckknappsinsats, KNX easy, 1 vippa, med busskopplare, W.1, IP55
      E-nr.
      1739200
    • 2
      80141200 - Tryckknappsinsats enkel återfjädrande, KNX, W.1
      80141200
      Tryckknappsinsats enkel återfjädrande, KNX, W.1
    • 3
      WNA701 - Kabelförskruvning med dragavlastning 1 x M20, W.1, IP55, grå
      WNA701
      Kabelförskruvning med dragavlastning 1 x M20, W.1, IP55, grå
      E-nr.
      1802057
    • 4
      80141500 - Tryckknappsinsats, KNX easy, 2 vippor, med busskopplare, W.1, IP55
      80141500
      Tryckknappsinsats, KNX easy, 2 vippor, med busskopplare, W.1, IP55
      E-nr.
      1739201
    • 5
      80141400 - Tryckknappsinsats dubbel återfj KNX W.1
      80141400
      Tryckknappsinsats dubbel återfj KNX W.1

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Konfiguratorer
    • Appar
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Rapportera en sårbarhet
    • Hör av dig:  031-706 39 00

    © 2026 Ha­ger Group