The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Ström­stäl­lare & vägg­uttag
    • Hager W.1
    • Ström­stäl­lare vägg­uttag - W.1
    • 51733525
    EAN
    4011334390558
    E-nr.
    1801763
    Förp
    1 st
    • Ström­stäl­lare vägg­uttag - W.1

    Signallamsinsats LED, för infällt montage, 230 V, W.1, vitt ljus, IP55 W.1, Grå 51733525

    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här

    Signallamsinsats LED, för infällt montage, 230 V, W.1, vitt ljus, IP55 W.1, Grå

    51733525

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Valfria tillbehör

    • Märk­fönster 1 tillgängliga produkter

    Komplettera ditt system

    • Märk­fönster
    • 19058005

      Folie kvadrat med symbol "Hiss" för signallampa LED, vit på svart

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Spän­ning
    • Märkspän­ning
      230 V
    Frekvens
    • Frekvens
      50 - 60 Hz
    Belys­ning
    • Typ av ljus­källa
      LED
    Mate­rial
    • Färg
      Grå
    • Ytbe­hand­ling
      Matt
    • Mate­rial
      Termo­plast
    • Behand­ling
      Obehandlad
    Dimen­sioner
    • Höjd
      71 mm
    • Bredd
      71 mm
    • Djup
      48 mm
    Anslut­ning
    • Typ av monte­ring
      Skruv­mon­te­ring
    Säkerhet
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP55
    Funk­tioner
    • Kan användas som tryck­knapp
      Nej

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja

    Certifieringar och dokument

    RoHS-certifikat 51733525
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild 51733525 | Hager Sverige

      Produktbild 51733525

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad 51733525 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad 51733525

      Signallamsinsats LED, för infällt montage, 230 V, W.1, vitt ljus, IP55 W.1, Grå

      PDF
    • Teknisk bilaga (enskild produkt)

      Bild Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021) | Hager Sverige

      Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021)

      Teknisk bilaga (enskild produkt) en-GB 2015-07-13

      PDF
      518,42 kB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-07-29 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-07-29

      PDF
      109,32 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      WNC010 - Strömställare Kors utanpåliggande, W.1, IP55, Grå
      WNC010
      Strömställare Kors utanpåliggande, W.1, IP55, Grå
    • 2
      WNC021B - Tryckknapp Trapp utanpåliggande, med blå LED-belysning, W.1, IP55, Vit
      WNC021B
      Tryckknapp Trapp utanpåliggande, med blå LED-belysning, W.1, IP55, Vit
    • 3
      WNC021 - Tryckknapp Trapp utanpåliggande, med LED, W.1, IP55, Grå OBP
      WNC021
      Tryckknapp Trapp utanpåliggande, med LED, W.1, IP55, Grå OBP
    • 4
      WNA402B - Ram 2-fack för infällda apparater, horisontell, W.1, IP55, vit
      WNA402B
      Ram 2-fack för infällda apparater, horisontell, W.1, IP55, vit
      E-nr.
      1802079
    • 5
      WNA685 - Dosa 2-fack, horisontell, utanpåliggande, för insatser, W.1, IP55, Grå
      WNA685
      Dosa 2-fack, horisontell, utanpåliggande, för insatser, W.1, IP55, Grå

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group