Tryckkn kron inf W.1 Grå • 50423515 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Välj grossist

Köp online med dina avtalade priser

Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • https://hager.com/se/search
Meny
  • Produkt­ka­talog
  • Lösningar
  • Inspi­ra­tion och kunskap
  • Support
  • Om oss
Konto
  • Katalog
  • Ström­stäl­lare & vägg­uttag
  • Ström­stäl­lare & vägg­uttag - Serie W.1
  • Serie W.1 - Hager
  • 50423515
Aktuell sökning
Bild Filtrera | Hager Sverige Filtrera
Bild Filtrera | Hager Sverige Filtrera
ProdukterVisa

Våra mest sedda produkter

3
1
6118913505 - Dosa 1-fack, utanpåliggande, för insatser i serien, W.1, IP55, Grå
6118913505
Dosa 1-fack, utanpåliggande, för insatser i serien, W.1, IP55, Grå
2
30863545 - Vippa enkel, LED-indikering, KNX easy, W.1, IP55, Grå
30863545
Vippa enkel, LED-indikering, KNX easy, W.1, IP55, Grå
3
50423515 - Tryckknappsinsats Kron (återfjädrande strömställare) infälld, snabb W.1 IP55 Grå
50423515
Tryckknappsinsats Kron (återfjädrande strömställare) infälld, snabb W.1 IP55 Grå

Tryckknappsinsats Kron (återfjädrande strömställare) infälld, snabb W.1 IP55 Grå

50423515

  • Ström­stäl­lare & vägg­uttag

Tryckknappsinsats Kron (återfjädrande strömställare) infälld, snabb W.1 IP55 Grå 50423515

EAN
4011334390398
Förp
10 St
Köp hos din grossist

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Lägg till i en lista
Lägg till i en lista

Logga in för att skapa en produktlista

Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

Skapa ett konto Logga in
  • Tillbehör
  • Tekniska egenskaper
  • Miljödokumentation
  • Dokumentation
  • Fler produkter
Produktdatablad

Komplettera ditt system

Måste tillbehör

Previous
Previous
13283505
13283505
Ram 1-fack, infälld, W.1, IP55, Grå
Lägg till i en lista
Lägg till i en lista
13293505
13293505
Ram 2-fack, horisontell, för infällt montage, W.1, IP55, Grå
Lägg till i en lista
Lägg till i en lista
6118913505
6118913505
Dosa 1-fack, utanpåliggande, för insatser i serien, W.1, IP55, Grå
Lägg till i en lista
Lägg till i en lista
6719323505
6719323505
Lägg till i en lista
Lägg till i en lista
6719333505
6719333505
Lägg till i en lista
Lägg till i en lista

Komplettera ditt system

Tekniska egenskaper

Elekt­risk ström
  • Monmentan kontakt­ström
    10 A
Spän­ning
  • Märkspän­ning
    250 V
Instal­la­tion, monte­ring
  • Monte­ring
    Infälld monte­ring, Utan­på­lig­gande monte­ring
Kontroller och indi­ka­torer
  • Med kontakt för åter­kopp­lings­signal
    Nej
Mate­rial
  • Färg
    Grå
  • Ytbe­hand­ling
    Matt
  • Trans­pa­rent
    Nej
Säkerhet
  • Kaps­lings­klass (IP)
    IP55
Använd­nings­för­hål­landen
  • Drift­s­tem­pe­ratur
    -25 - 35 °C
Text
  • Anslut­ningstyp
    Med snab­ban­slut­ning

Miljödokumentation

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-överensstämmelse Ja
REACH-överensstämmelse Ja
Halogenfri Ja

Certifieringar och dokument

REACH declaration 50423515 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration 50423515 (english)
PDF
103,59 kB

Nedladdningar

  • Produktbild

    Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

    Bild 50423515 | Hager Sverige

    Produktbild 50423515

  • Teknisk bilaga (enskild produkt)

    Bild Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021) | Hager Sverige

    Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021)

    Teknisk bilaga (enskild produkt) en-GB 2015-07-13

    PDF
    518,42 kB
  • EU-försäkran (DoC)

    Bild EU-försäkran (DoC) International 2021-11-03 | Hager Sverige

    EU-försäkran (DoC) International 2021-11-03

    PDF
    82,41 kB
    Bild EU-försäkran (DoC) International 2022-04-26 | Hager Sverige

    EU-försäkran (DoC) International 2022-04-26

    PDF
    164,12 kB
Mer dokumentation

Reservdel

Se mer

Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

    5
  • 1
    13283502 - Ram 1-fack infällt W.1 IP55 Vit
    13283502
    Ram 1-fack infällt W.1 IP55 Vit
    E-nr.
    1801552
  • 2
    13283505 - Ram 1-fack, infälld, W.1, IP55, Grå
    13283505
    Ram 1-fack, infälld, W.1, IP55, Grå
    E-nr.
    1801553
  • 3
    13293502 - Ram 2-fack, horisontell, för infällt montage, W.1, IP55, Vit
    13293502
    Ram 2-fack, horisontell, för infällt montage, W.1, IP55, Vit
    E-nr.
    1801617
  • 4
    13293505 - Ram 2-fack, horisontell, för infällt montage, W.1, IP55, Grå
    13293505
    Ram 2-fack, horisontell, för infällt montage, W.1, IP55, Grå
    E-nr.
    1801618
  • 5
    13383512 - Ram 1-fack för infällt montage, bakgrundsbelysning vit LED 230V, W.1, IP55, Grå
    13383512
    Ram 1-fack för infällt montage, bakgrundsbelysning vit LED 230V, W.1, IP55, Grå
    E-nr.
    1801577

Om oss

  • Arbeta hos oss
  • Hållbarhet
  • Från familj till familj
  • Partnerprogram
  • Nyhetsrum
  • Nyhetsbrev

Support

  • Kontakta oss
  • FAQ
  • Ladda ner
  • How-to
  • Konfiguratorer
  • Appar
  • myHager
  • Reklamation
  • Karriär

Produkter och lösningar

  • Produktkatalog
  • Referensobjekt
  • Lösningar

Om Hager

Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

Följ oss

  • Cookies
  • Integritetspolicy
  • HagerGroup
  • Rapportera en sårbarhet

© 2025 Ha­ger Group

Hör av dig:  031-706 39 00