The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • https://hager.com/se/search
Meny
  • Produkt­ka­talog
  • Lösningar
  • Inspi­ra­tion och kunskap
  • Support
  • Om oss
Konto
  • Hem
  • Katalog
  • Ström­stäl­lare & vägg­uttag
  • Ström­stäl­lare & vägg­uttag - Serie W.1
  • Serie W.1 - Hager
  • 51733535
  • Ström­stäl­lare & vägg­uttag

Ljussignalsinsats LED 230V, infälld, blå bakgrundsbelysning, W.1, IP55, Grå 51733535

EAN
4011334390565
E-nr.
1801764
Förp
1 st
Köp hos din grossist

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Lägg till
Lägg till

Logga in för att skapa en produktlista

Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

Skapa ett konto Logga in

Välj grossist

Köp online med dina avtalade priser

Ljussignalsinsats LED 230V, infälld, blå bakgrundsbelysning, W.1, IP55, Grå

51733535

  • Tillbehör
  • Tekniska egenskaper
  • Dokumentation
  • Fler produkter
Produktdatablad

Komplettera ditt system

Tillbehör

Previous
Previous
6719323505
6719323505
Dosa 2-fack horisontell, 2 kabelinf. W.1, IP55, Grå OBP
Lägg till
Lägg till
6118913505
6118913505
Dosa 1-fack, utanpåliggande, för insatser i serien, W.1, IP55, Grå OBP
Lägg till
Lägg till
6719333505
6719333505
Dosa 2-fack vertikal, 2 kabelinf. W.1, IP55, Grå OBP
Lägg till
Lägg till
13293505
13293505
Ram 2-fack, horisontell, för infällt montage, W.1, IP55, Grå
Lägg till
Lägg till
13283505
13283505
Ram 1-fack, infälld, W.1, IP55, Grå
Lägg till
Lägg till

Valfria tillbehör

  • Märk­fönster 1 tillgängliga produkter

Komplettera ditt system

  • Märk­fönster
  • 19058005

    Folie kvadrat med symbol "Hiss" för signallampa LED, vit på svart

    0,00 kr  / *

Tekniska egenskaper

Spän­ning
  • Märkspän­ning
    230 V
Frekvens
  • Frekvens
    50 - 60 Hz
Belys­ning
  • Typ av ljus­källa
    LED
Mate­rial
  • Färg
    Grå
  • RAL-kod
    7011
  • Ytbe­hand­ling
    Matt
  • Mate­rial
    Termo­plast
  • Behand­ling
    Obehandlad
Dimen­sioner
  • Höjd
    71 mm
  • Bredd
    71 mm
  • Djup
    48 mm
Anslut­ning
  • Typ av monte­ring
    Skruv­mon­te­ring
Säkerhet
  • Kaps­lings­klass (IP)
    IP55

Nedladdningar

  • Produktbild

    Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

    Bild 51733535 | Hager Sverige

    Produktbild 51733535

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatablad 51733535 | Hager Sverige

    Hager Produktdatablad 51733535

    Ljussignalsinsats LED 230V, infälld, blå bakgrundsbelysning, W.1, IP55, Grå

    PDF
  • Teknisk bilaga (enskild produkt)

    Bild Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021) | Hager Sverige

    Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021)

    Teknisk bilaga (enskild produkt) en-GB 2015-07-13

    PDF
    518,42 kB
  • EU-försäkran (DoC)

    Bild EU-försäkran (DoC) International 2021-10-19 | Hager Sverige

    EU-försäkran (DoC) International 2021-10-19

    PDF
    79,10 kB
Mer dokumentation

Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

    5
  • 1
    19058005 - Folie kvadrat med symbol "Hiss" för signallampa LED, vit på svart
    19058005
    Folie kvadrat med symbol "Hiss" för signallampa LED, vit på svart
    E-nr.
    1801710
  • 2
    47893505 - Uttag 1-vägs med likalås, utanpåliggande W.1 IP55, Grå
    47893505
    Uttag 1-vägs med likalås, utanpåliggande W.1 IP55, Grå
    E-nr.
    1801576
  • 3
    13293502 - Ram 2-fack, horisontell, för infällt montage, W.1, IP55, Vit
    13293502
    Ram 2-fack, horisontell, för infällt montage, W.1, IP55, Vit
    E-nr.
    1801617
  • 4
    6130763542 - Vippa enkel KNX easy, infälld, W.1, IP55, Vit
    6130763542
    Vippa enkel KNX easy, infälld, W.1, IP55, Vit
    E-nr.
    1739466
  • 5
    50753515 - Tryckknapp (återfjädrande strömställare) Kron utanpåliggande, W.1, IP55, Grå OBP
    50753515
    Tryckknapp (återfjädrande strömställare) Kron utanpåliggande, W.1, IP55, Grå OBP

Om oss

  • Arbeta hos oss
  • Hållbarhet
  • Från familj till familj
  • Partnerprogram
  • Nyhetsrum
  • Nyhetsbrev
  • Karriär
  • Återförsäljare

Support

  • Kontakta oss
  • FAQ
  • Ladda ner
  • How-to
  • Konfiguratorer
  • Appar
  • myHager
  • Reklamation

Produkter och lösningar

  • Produktkatalog
  • Referensobjekt
  • Lösningar

Om Hager

Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

Följ oss

  • Cookies
  • Integritetspolicy
  • HagerGroup
  • Rapportera en sårbarhet

© 2025 Ha­ger Group

Hör av dig:  031-706 39 00