The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Ström­stäl­lare & vägg­uttag
    • Hager W.1
    • Ström­stäl­lare vägg­uttag - W.1
    • 13393512
    EAN
    4011334404514
    E-nr.
    1801579
    Förp
    1 st
    • Ström­stäl­lare vägg­uttag - W.1

    Ram 2-fack för infällt montage, bakgrundsbelysning vit LED 230V, W.1, IP55, Grå 13393512

    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här

    Ram 2-fack för infällt montage, bakgrundsbelysning vit LED 230V, W.1, IP55, Grå

    13393512

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Valfria tillbehör

    • Jalu­si­bry­tare / tryck­knapp 1 tillgängliga produkter

    Kompatibla produkter

    • Passar till 3 tillgängliga produkter

    Komplettera ditt system

    • Jalu­si­bry­tare / tryck­knapp
    • 30653512

      Markisbrytarinsats, pil upp/ ned, infälld, W.1, IP55, Vit

      0,00 kr  / *

    Passar till

    • WNA676

      Dosa 2-fack vertikal, 2 kabelinf. W.1, IP55, Grå OBP

      0,00 kr  / *
    • WNA686B

      Dosa 2-fack, vertikal, utanpåliggande, för insatser, W.1, IP55, Vit

      0,00 kr  / *
    • WNC082

      Uttag 1-vägs med lock + trapp komb, utanpåliggande, IP55, W.1, Grå

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Kapa­citet
    • Antal fack
      2
    Mate­rial
    • Färg
      Grå
    • Ytbe­hand­ling
      Matt
    • Mate­rial
      Termo­plast
    • Behand­ling
      Obehandlad
    Dimen­sioner
    • Höjd
      154 mm
    • Bredd
      83 mm
    • Djup
      23 mm
    Till­behör
    • Har märks­fält
      Nej
    Instal­la­tion, monte­ring
    • Monte­rings­lä­ge/an­slut­nings­läge
      Vertikal
    Säkerhet
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP20
    • Slag­tå­lighet IK
      IK05

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja

    Certifieringar och dokument

    REACh-certifikat 13393512
    PDF
    RoHS-certifikat 13393512
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild 13393512 | Hager Sverige

      Produktbild 13393512

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad 13393512 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad 13393512

      Ram 2-fack för infällt montage, bakgrundsbelysning vit LED 230V, W.1, IP55, Grå

      PDF
    • Installationshandbok

      Bild Manual for 1338350xx, 1338351xx, 1339351xx and 1341351xx - Frame 1/2gang, illuminated for housing surface-mounted (DE-EN-NL, 2020-11) | Hager Sverige

      Manual for 1338350xx, 1338351xx, 1339351xx and 1341351xx - Frame 1/2gang, illuminated for housing surface-mounted (DE-EN-NL, 2020-11)

      Installationshandbok en-GB, de-DE, nl-NL 2023-01-06

      PDF
      1,33 MB
    • Teknisk bilaga (enskild produkt)

      Bild Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021) | Hager Sverige

      Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021)

      Teknisk bilaga (enskild produkt) en-GB 2015-07-13

      PDF
      518,42 kB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-07-29 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-07-29

      PDF
      154,25 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      WNA672 - Dosa 2-fack horisontell, 2 kabelinf. W.1, IP55, Grå OBP
      WNA672
      Dosa 2-fack horisontell, 2 kabelinf. W.1, IP55, Grå OBP
    • 2
      WNC182 - Vägguttag 2-vägs med lock, horisontell, utanpåliggande, W.1, IP55, grå
      WNC182
      Vägguttag 2-vägs med lock, horisontell, utanpåliggande, W.1, IP55, grå
      E-nr.
      1802077
    • 3
      WNA671 - Dosa 1-fack utanpåliggande för infällda apparatinsatser, W.1, IP55, grå
      WNA671
      Dosa 1-fack utanpåliggande för infällda apparatinsatser, W.1, IP55, grå
      E-nr.
      1802083
    • 4
      51733535 - Ljussignalsinsats LED 230V, infälld, blå bakgrundsbelysning, W.1, IP55, Grå
      51733535
      Ljussignalsinsats LED 230V, infälld, blå bakgrundsbelysning, W.1, IP55, Grå
      E-nr.
      1801764
    • 5
      WNA686B - Dosa 2-fack, vertikal, utanpåliggande, för insatser, W.1, IP55, Vit
      WNA686B
      Dosa 2-fack, vertikal, utanpåliggande, för insatser, W.1, IP55, Vit

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group