![](https://hager.com/se/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/sv_SE/images/loader-2.gif)
50553522
Logga in för att skapa en produktlista
Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor
Tyvärr är produkten inte längre tillgänglig.
För att hitta en alternativ lösning, vänligen kontakta kundsupport.
Komplettera ditt system
Måste tillbehör
Komplettera ditt system
Tekniska egenskaper
-
FärgVit
-
YtbehandlingMatt
-
MaterialTermoplast
-
BehandlingObehandlad
-
Typ av persiennbrytare1 polig tryckknapp
-
Märkspänning250
-
Kapslingsklass (IP)IP55
-
Driftstemperatur-25 - 35
-
Brytare lägeMed mekanisk och elektrisk förregling för att förhindra gemensamt aktivering
-
AnslutningstypMed snabbanslutning
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
Certifieringar och dokument
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild 50553522
-
Teknisk bilaga (enskild produkt)
Teknisk bilaga (enskild produkt) en-GB 2015-07-13
PDF518,42 kB -
Försäkran om överensstämmelse
Försäkran om överensstämmelse International 2021-11-03
PDF82,41 kBFörsäkran om överensstämmelse International 2022-04-26
PDF164,12 kB