The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Effekt­bry­tare och säkrings­teknik
    • Last­från­skil­jare och reserv­krafts­om­kopp­lare
    • Last­från­skil­jare
    • HAS340
    Huvudbrytare HAS340 (E-nr: 2106000) 3-polig 40A, AC23 I två modulers bredd. Kan monteras i alla Hagers normkapslingar och skåp. Med vred funktionen stänger du enkelt av strömtillförseln innan du skall arbeta i exempelvis el-centralen. Lastbrytare med oberoende handmanöver och synligt brytställe. Brytarna monteras på DIN-skena.
    EAN
    3250613132279
    E-nr.
    2106000
    Förp
    1 st
    • Last­bry­tare i modu­lut­fö­rande
    • Last­från­skil­jare
    • Visa mer

    Huvudbrytare 3-polig i normutförande, 40A med mjukledare. 2 modulers bredd HAS340

    Produkten är bedömd hos BVB. Läs mer på www.byggvarubedomningen.se
    OBS, brytaren är avsedd för AC drift.
    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här

    Huvudbrytare 3-polig i normutförande, 40A med mjukledare. 2 modulers bredd

    HAS340

    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Tekniska egenskaper

    Elekt­risk ström
    • Märkström IN
      40 A
    • Accep­tabel märk­drift­ström vid AC21
      40 A
    • Accep­tabel märk­drift­ström vid AC21 i kate­gori A
      40 A
    • Accep­tabel märk­drift­ström AC21 i kate­gori B
      40 A
    • Accep­tabel märk­drift­ström vid AC22 i kate­gori A
      40 A
    • Accep­tabel märk­drift­ström AC22 i kate­gori B
      40 A
    • Accep­tabel märk­drift­ström vid AC23 i kate­gori A
      40 A
    • Accep­tabel märk­drift­ström AC23 i kate­gori B
      40 A
    • Märk­slut­för­måga Icm under 415V AC enligt IEC 60947-3
      1,12 kA
    • Märk­kort­tids­ström Icw IEC 60947
      0,80 kA
    • Märk­kort­tids­ström Icw t=1s 380-415 V AC enligt IEC 60947-3
      0,80 kA
    • Nomi­nell vill­korlig kort­slut­nings­ström ICC med gl-gG-­säk­ringar
      10 kA
    Arki­tektur
    • Antal poler
      3P
    • Styr/­ma­nö­ver­ele­ment
      Rote­rande
    • Neutral­le­da­rens posi­tion
      Utan nolla
    • Antal poler
      3
    Anslut­ning
    • Anslut­nings­area ingång och utgång med skru­var, flex­ibla ledare
      2,5 - 16,0 mm²
    • Anslut­nings­area ingång och utgång med skru­var, solid ledare
      2,5 - 16,0 mm²
    • Anslut­ningstyp
      Skruv­ter­minal
    Spän­ning
    • Märk­drift­spän­ning Ue
      415 - 415 V
    • Matar­spän­ning
      AC
    Ström
    • Förlus­t­ef­fekt per pol vid In
      2,2 W
    • Effekt­för­lust vid IN
      5,9 W
    • Nomi­nell effekt för 1P under 400 V AC enligt AC23
      18000 W
    Instal­la­tion, monte­ring
    • Nomi­nellt åtdrag­nings­mo­ment
      2 - 2 Nm
    Utrust­ning
    • Motor­drift valbar
      Nej
    • Antal växlande hjälp­kon­takter
      0
    • Antal öppnande hjälp­kon­takter
      0
    • Antal slutande hjälp­kon­takter
      0
    • Plom­berbar
      Nej
    Använd­nings­för­hål­landen
    • Drift­s­tem­pe­ratur
      -25 - 55 °C
    • Förva­ring­s­-/­trans­port­tem­pe­ratur
      -40 - 70 °C
    Skydd, dörr
    • Låsbar
      Nej
    Säkerhet
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP20
    Frekvens
    • Frekvens
      50 - 60 Hz
    Funk­tioner
    • Är back­bry­tare
      Nej
    • Utfö­rande som nödstopp­sin­stal­la­tion
      Nej
    • Utfö­rande som huvud­bry­tare
      Ja
    • Utfö­rande som service-/­re­pa­ra­tions­bry­tare
      Ja
    • Utfö­rande som säker­hets­bry­tare
      Ja
    Kapa­citet
    • Antal moduler
      2

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja
    Halogenfri Ja

    Certifieringar och dokument

    REACh-certifikat HAS340
    PDF
    RoHS-certifikat HAS340
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild HAS340 | Hager Sverige

      Produktbild HAS340

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad HAS340 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad HAS340

      Huvudbrytare 3-polig, 40A med mjukledare. 2 modulers bredd

      PDF
    • Installationshandbok

      Bild Installationshandbok en-GB 2020-05-29 | Hager Sverige

      Installationshandbok en-GB 2020-05-29

      PDF
      218,69 kB
    • Tekniska broschyrer

      Bild Enklaval | Hager Sverige

      Enklaval

      Våra mest efterfrågade produkter | Hager

      PDF
      10,28 MB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild Declaration | Hager Sverige

      Declaration

      EU-försäkran (DoC) International 2020-06-30

      PDF
      112,91 kB
      Bild EU-försäkran (DoC) en-US 2026-07-15 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-US 2026-07-15

      PDF
      258,33 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      HAC310 - Huvudbrytare 3-polig i normutförande, 100A. 3 modulers bredd
      HAC310
      Huvudbrytare 3-polig, 100A.
      E-nr.
      2108675
    • 2
      HIM408 - Reservkraftsomkopplare 4-polig i normutförande, 80A, 8 modulers bredd
      HIM408
      Reservkraftsomkopplare 80A 3P+N
      E-nr.
      2108684
    • 3
      HAC308 - Huvudbrytare 3-polig i normutförande, 80A. 3 modulers bredd
      HAC308
      Huvudbrytare 3-polig, 80A.
      E-nr.
      2108673
    • 4
      HA406 - Huvudbrytare 4-polig i normutförande, 125A. 8 modulers bredd
      HA406
      Huvudbrytare 125A 4-polig
      E-nr.
      2551621
    • 5
      HAC408 - Huvudbrytare 4-polig i normutförande, 80A. 4 modulers bredd
      HAC408
      Huvudbrytare 4-polig, 80A.
      E-nr.
      2108674

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group