The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Ström­stäl­lare & vägg­uttag
    • Ström­stäl­lare & vägg­uttag - W.1
    • Ström­stäl­lare vägg­uttag - W.1
    • WNA033
    EAN
    3250617174336
    E-nr.
    1802086
    Förp
    1 st
    Verktyg de-DE 2025-11-13 Verktyg de-DE 2024-10-02
    • Ström­stäl­lare vägg­uttag - W.1

    Nödstoppsbrytarinsats, NC+NO, (inf/utv montage) W.1, grå WNA033

    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in
    Snart tillgänglig

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Nödstoppsbrytarinsats, NC+NO, (inf/utv montage) W.1, grå

    WNA033

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter

    Komplettera ditt system

    Tillbehör

    Se alla (8)
    Previous
    Previous
    6118913502
    6118913502
    Dosa 1-fack, utanpåliggande, för insatser i serien, W.1, IP55, Vit
    Lägg till
    Lägg till
    13283502
    13283502
    Ram 1-fack infällt W.1 IP55 Vit
    Lägg till
    Lägg till
    WNA681B
    WNA681B
    Dosa 1-fack utanpåliggande för infällda apparatinsatser, W.1, IP55, vit
    Lägg till
    Lägg till
    WNA682B
    WNA682B
    Lägg till
    Lägg till

    Kompatibla produkter

    • Passar till 7 tillgängliga produkter

    Tillbehör obligatoriska

    • 6118913502

      Dosa 1-fack, utanpåliggande, för insatser i serien, W.1, IP55, Vit

      0,00 kr  / *
    • 13283502

      Ram 1-fack infällt W.1 IP55 Vit

      0,00 kr  / *
    • WNA681B

      Dosa 1-fack utanpåliggande för infällda apparatinsatser, W.1, IP55, vit

      0,00 kr  / *
    • WNA682B

      0,00 kr  / *
    • WNA685B

      0,00 kr  / *
    • WNA686B

      0,00 kr  / *
    • WNA402B

      Ram 2-fack för infällda apparater, horisontell, W.1, IP55, vit

      0,00 kr  / *
    • 13293502

      Ram 2-fack, horisontell, för infällt montage, W.1, IP55, Vit

      0,00 kr  / *

    Passar till

    • WNA681B

      Dosa 1-fack utanpåliggande för infällda apparatinsatser, W.1, IP55, vit

      0,00 kr  / *
    • WNA682B

      0,00 kr  / *
    • WNA685B

      0,00 kr  / *
    • WNA685

      0,00 kr  / *
    • WNA686B

      0,00 kr  / *
    • WNA401

      Ram 1-fack infällt, IP55, W.1, ECO, Grå

      0,00 kr  / *
    • WNA402B

      Ram 2-fack för infällda apparater, horisontell, W.1, IP55, vit

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Dimen­sioner
    • Bredd
      75 mm
    • Höjd
      75 mm
    • Djup
      85 mm
    Säkerhet
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP55
    Spän­ning
    • Märkspän­ning
      250 - 250 V
    Använd­nings­för­hål­landen
    • Drift­s­tem­pe­ratur
      -15 - 30 °C
    Mate­rial
    • Mate­rial
      Poly­propen (PP)
    • Färg
      Grå
    Arki­tektur
    • Styr/­ma­nö­ver­ele­ment
      Tryck- och vrid­bry­tare

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja
    Halogenfri Ja

    Certifieringar och dokument

    PEP-dokument en-GB 2025-09-19
    PDF
    1,88 MB
    REACh-certifikat WNA033
    PDF
    RoHS-certifikat WNA033
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild WNA033 | Hager Sverige

      Produktbild WNA033

    • Verktyg

      Bild Verktyg de-DE 2024-10-02 | Hager Sverige

      Verktyg de-DE 2024-10-02

      URL
      Bild Verktyg de-DE 2025-11-13 | Hager Sverige

      Verktyg de-DE 2025-11-13

      URL
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU-försäkran (DoC) International 2021-09-10 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) International 2021-09-10

      PDF
      100,05 kB
      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2025-12-05 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2025-12-05

      PDF
      253,40 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      WNC182 - Vägguttag 2-vägs med lock, horisontell, utanpåliggande, W.1, IP55, grå
      WNC182
      Vägguttag 2-vägs med lock, horisontell, utanpåliggande, W.1, IP55, grå
      E-nr.
      1802077
    • 2
      14093502 - Uttag 1xRJ45, Kat6e STP, PoE+, utanpåliggande, W.1, IP55, Vit
      14093502
      Uttag 1xRJ45, Kat6e STP, PoE+, utanpåliggande, W.1, IP55, Vit
      E-nr.
      5117485
    • 3
      WNC182B - Vägguttag 2-vägs med lock, horisontell, utanpåliggande, W.1, IP55, vit
      WNC182B
      Vägguttag 2-vägs med lock, horisontell, utanpåliggande, W.1, IP55, vit
      E-nr.
      1802076
    • 4
      WNC011 - Strömställare trapp, utanpåliggande, W.1, IP55, grå
      WNC011
      Strömställare trapp, utanpåliggande, W.1, IP55, grå
      E-nr.
      1802074
    • 5
      50753515 - Tryckknapp (återfjädrande strömställare) Kron utanpåliggande, W.1, IP55, Grå OBP
      50753515
      Tryckknapp (återfjädrande strömställare) Kron utanpåliggande, W.1, IP55, Grå OBP

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Konfiguratorer
    • Appar
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Rapportera en sårbarhet

    © 2025 Ha­ger Group

    Hör av dig:  031-706 39 00