catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Vippströmställare 2 product.page.accessories.products-available -
Utanpåliggande dosa 1 product.page.accessories.products-available -
Tryckknapp 7 product.page.accessories.products-available -
Nödstopp, komplett 1 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.compatible.title
-
product.page.accessories.referenced_by.title 3 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
product.page.accessories.referenced_by.title
Tekniska egenskaper
-
Antal fack1
-
FärgGrå
-
RAL-kodMotsvarar RAL 7035
-
YtbehandlingMatt
-
MaterialTermoplast
-
BehandlingObehandlad
-
Höjd83 mm
-
Bredd83 mm
-
Djup39 mm
-
Har märksfältNej
-
MonteringInfälld montering
-
Monteringsläge/anslutningslägeHorisontell, Vertikal
-
Kapslingsklass (IP)IP20
-
Användbar i högre IP-klasserIP55 med stängt lock
-
Slagtålighet IKIK07
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild WNA401
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Produktdatablad WNA401
Ram 1-fack infällt, IP55, W.1, ECO, Grå
PDF -
Tillverkardeklaration CE
EU-försäkran (DoC) International 2021-09-10
PDF115,60 kB
EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-07-29
PDF212,82 kB
EU-försäkran (DoC) pl-PL 2026-03-31
PDF315,19 kB