The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Ström­stäl­lare & vägg­uttag
    • Ström­stäl­lare & vägg­uttag - W.1
    • Ström­stäl­lare vägg­uttag - W.1
    • WNC160B
    EAN
    3250617177931
    E-nr.
    1802062
    Förp
    10 St
    Verktyg de-DE 2025-11-13 Verktyg de-DE 2024-10-02
    • Ström­stäl­lare vägg­uttag - W.1

    Vägguttag 1-vägs med lock, utanpåliggande, W.1, IP55, vit WNC160B

    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in
    Snart tillgänglig

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Vägguttag 1-vägs med lock, utanpåliggande, W.1, IP55, vit

    WNC160B

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Valfria tillbehör

    • Ram 2 tillgängliga produkter

    Kompatibla produkter

    • Passar till 7 tillgängliga produkter

    Komplettera ditt system

    • Ram
    • 13383513

      Ram 1-fack för infällt montage, bakgrundsbelysning blå LED 230V, W.1, IP55, Grå

      0,00 kr  / *
    • 13383512

      Ram 1-fack för infällt montage, bakgrundsbelysning vit LED 230V, W.1, IP55, Grå

      0,00 kr  / *

    Passar till

    • WNA681B

      Dosa 1-fack utanpåliggande för infällda apparatinsatser, W.1, IP55, vit

      0,00 kr  / *
    • WNA682B

      0,00 kr  / *
    • WNA685B

      0,00 kr  / *
    • WNA685

      0,00 kr  / *
    • WNA686B

      0,00 kr  / *
    • WNA401

      Ram 1-fack infällt, IP55, W.1, ECO, Grå

      0,00 kr  / *
    • WNA402B

      Ram 2-fack för infällda apparater, horisontell, W.1, IP55, vit

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Spän­ning
    • Märkspän­ning
      250 V
    Elekt­risk ström
    • Märkström
      16 A
    Frekvens
    • Frekvens
      50 - 60 Hz
    Mate­rial
    • Färg
      Vit
    • RAL-kod
      9010
    • Ytbe­hand­ling
      Matt
    • Mate­rial
      Termo­plast
    • Behand­ling
      Obehandlad
    Dimen­sioner
    • Höjd
      76 mm
    • Bredd
      76 mm
    • Djup
      63 mm
    • Antal enheter
      2
    • Inbygg­nads­djup infällda lådor
      0
    • Inbygg­nads­djup
      65 mm
    • Höjd på P‑touch‑band för märk­nings­fält
      0
    Anslut­ning
    • Anslut­ning­/an­slut­ningstyp
      Snab­ban­slut­ningar
    • Ledar­area
      1,0 - 2,5 mm²
    • Anslut­nings­area flex­ibel ledare, utan ändhylsa
      1,0 - 2,5 mm²
    • Anslut­ningstyp
      Plug-in anslut­ning
    • Med klor
      Nej
    • Typ av monte­ring
      Skruv­mon­te­ring
    Instal­la­tion, monte­ring
    • Monte­ring
      Utan­på­lig­gande monte­ring
    • Monte­rings­lä­ge/an­slut­nings­läge
      Hori­son­tell
    Utrust­ning
    • Kontakt/­kon­takttyp uttag
      Schuko - Jordade
    • Roterad centra­l­in­sats
      Nej
    • Med gång­järns­lock
      Ja
    • Med rund skydds­jord­stift
      Nej
    • Med signal­lampa
      Nej
    • Med lås
      Nej
    Till­behör
    • Har märks­fält
      Nej
    • Förut­rustad med
      Vägg­uttag
    Skydd, dörr
    • Typ av lock
      Själv­stäng­ande lock med gång­järn, kan låsas i ändläge
    Kapa­citet
    • Antal moduler
      1
    Säkerhet
    • Pets­kyddad
      Ja
    • Slag­tå­lighet IK
      IK07
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP55
    • Användbar i högre IP-klasser
      IP55 med stängt lock
    Funk­tioner
    • Med orien­te­rings­be­lys­ning
      Nej
    • Med funk­tions­be­lys­ning
      Nej
    Iden­ti­fi­e­ring
    • Med tryck­/präg­ling
      Nej
    • Rela­te­rade System
      cubyko

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    Halogenfri Ja

    Certifieringar och dokument

    PEP - SCHUKO soc.out. 2gang hor. hinged cover surface-mtd, W.1, grey/light grey matt
    PDF
    3,18 MB
    REACh-certifikat WNC160B
    PDF
    RoHS-certifikat WNC160B
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild WNC160B | Hager Sverige

      Produktbild WNC160B

    • Product datasheet

      Bild Hager Produktdatablad WNC160B | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad WNC160B

      Vägguttag 1-vägs med lock, utanpåliggande, W.1, IP55, vit

      PDF
    • Verktyg

      Bild Verktyg de-DE 2024-10-02 | Hager Sverige

      Verktyg de-DE 2024-10-02

      URL
      Bild Verktyg de-DE 2025-11-13 | Hager Sverige

      Verktyg de-DE 2025-11-13

      URL
    • Produktcertifikat

      Bild Produktcertifikat en-GB 2024-03-19 | Hager Sverige

      Produktcertifikat en-GB 2024-03-19

      PDF
      1,39 MB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU-försäkran (DoC) International 2021-07-14 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) International 2021-07-14

      PDF
      111,30 kB
      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2025-12-05 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2025-12-05

      PDF
      239,37 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      WNA701 - Kabelförskruvning med dragavlastning 1 x M20, W.1, IP55, grå
      WNA701
      Kabelförskruvning med dragavlastning 1 x M20, W.1, IP55, grå
      E-nr.
      1802057
    • 2
      50453515 - Tryckknappsinsats 1-pol (återfjädrande strömställare)infälld, W.1, IP55, Grå
      50453515
      Tryckknappsinsats 1-pol (återfjädrande strömställare)infälld, W.1, IP55, Grå
      E-nr.
      1801759
    • 3
      13383513 - Ram 1-fack för infällt montage, bakgrundsbelysning blå LED 230V, W.1, IP55, Grå
      13383513
      Ram 1-fack för infällt montage, bakgrundsbelysning blå LED 230V, W.1, IP55, Grå
      E-nr.
      1801578
    • 4
      50753532 - Markistryckknapp Kron, pil upp/ ned, utanpåliggande, W.1, IP55, Vit
      50753532
      Markistryckknapp Kron, pil upp/ ned, utanpåliggande, W.1, IP55, Vit
      E-nr.
      1801807
    • 5
      WNC021 -
      WNC021

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Konfiguratorer
    • Appar
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Rapportera en sårbarhet
    • Hör av dig:  031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group