The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Ström­stäl­lare & vägg­uttag
    • Ström­stäl­lare & vägg­uttag - W.1
    • Ström­stäl­lare vägg­uttag - W.1
    • WNA682B
    EAN
    3250617175821
    Förp
    5 St
    Verktyg de-DE 2025-11-13 Verktyg de-DE 2026-04-01
    • Ström­stäl­lare vägg­uttag - W.1

    WNA682B

    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    WNA682B

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Valfria tillbehör

  • Se mer (15)
    • Kabelin­gång 4 tillgängliga produkter
    • Vipp­ström­stäl­lare 2 tillgängliga produkter
    • Tryck­knapp 5 tillgängliga produkter
    • Nödstopp, komplett 1 tillgängliga produkter

    Kompatibla produkter

    • Passar till 2 tillgängliga produkter

    Komplettera ditt system

    • Kabelin­gång
    • Vipp­ström­stäl­lare
    • Tryck­knapp
    • Nödstopp, komplett
    • Uttag
    • 18143512

      Kabelgenomföring nippel för 1 kabel, W.1, IP55, Vit

      0,00 kr  / *
    • WNA693

      Kabelförskruvning 1 x M20, W.1, IP55, grå

      0,00 kr  / *
    • WNA694

      Sammankopplingsstycke, W.1, IP55, vit

      0,00 kr  / *
    • 18033512

      Kabelgenomföring, nippel för 2 kablar, W.1, IP55, Vit

      0,00 kr  / *
    • WNC001B

      Strömställare trapp, utanpåliggande, W.1, IP55, vit

      0,00 kr  / *
    • WNC042

      Strömställare kron, utanpåliggande, W.1, IP55, grå

      0,00 kr  / *
    • WNC020

      Tryckknapp 1-polig (återfjädrande strömställare), utanpåliggande, IP55, W.1, Grå

      0,00 kr  / *
    • WNC021

      0,00 kr  / *
    • WNC044

      0,00 kr  / *
    • WNC020B

      Tryckknapp 1-polig utanpåliggande, W.1, IP55, vit

      0,00 kr  / *
    • WNC021B

      0,00 kr  / *
    • WNA033

      Nödstoppsbrytarinsats, NC+NO, (inf/utv montage) W.1, grå

      0,00 kr  / *
    • WNC160B

      Vägguttag 1-vägs med lock, utanpåliggande, W.1, IP55, vit

      0,00 kr  / *
    • WNC160

      Vägguttag 1-vägs med lock, utanpåliggande, W.1, IP55, grå

      0,00 kr  / *
    • WNC166

      Uttag 1-vägs med lock & lås (=), utanpåliggande, IP55, W.1, Grå

      0,00 kr  / *

    Passar till

    • WNA033

      Nödstoppsbrytarinsats, NC+NO, (inf/utv montage) W.1, grå

      0,00 kr  / *
    • WNA402B

      Ram 2-fack för infällda apparater, horisontell, W.1, IP55, vit

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Kapa­citet
    • Antal moduler
      2
    Mate­rial
    • Färg
      Vit
    • RAL-kod
      9010
    • Ytbe­hand­ling
      Matt
    • Mate­rial
      Termo­plast
    • Inne­håller åter­vunnet mate­rial (% av den totala plast­vik­ten)
      0
    • Behand­ling
      Obehandlad
    Dimen­sioner
    • Antal enheter
      2
    • Höjd
      76 mm
    • Bredd
      147 mm
    • Djup
      56 mm
    • Inbygg­nads­djup
      65 mm
    Utrust­ning
    • Med kabelin­gång
      Ja
    Instal­la­tion, monte­ring
    • Monte­rings­lä­ge/an­slut­nings­läge
      Hori­son­tell
    • Monte­ring
      Utan­på­lig­gande monte­ring
    Till­behör
    • Med ramskydd
      Ja
    Säkerhet
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP55
    • Slag­tå­lighet IK
      IK07
    • Användbar i högre IP-klasser
      IP55 med stängt lock
    • Rela­te­rade System
      cubyko
    • Rela­te­rade Series
      cubyko

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja
    Halogenfri Ja

    Certifieringar och dokument

    PEP - Single box empty cubyko/W.1 grey (English)
    PDF
    1,96 MB
    REACh-certifikat WNA682B
    PDF
    RoHS-certifikat WNA682B
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild WNA682B | Hager Sverige

      Produktbild WNA682B

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad WNA682B | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad WNA682B

      Produktdatablad sv-SE 2026-04-25

      PDF
    • Verktyg

      Bild Verktyg de-DE 2025-11-13 | Hager Sverige

      Verktyg de-DE 2025-11-13

      URL
      Bild Verktyg de-DE 2026-04-01 | Hager Sverige

      Verktyg de-DE 2026-04-01

      URL
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU-försäkran (DoC) International 2021-09-10 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) International 2021-09-10

      PDF
      115,60 kB
      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2025-12-05 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2025-12-05

      PDF
      253,40 kB
      Bild EU-försäkran (DoC) pl-PL 2026-03-31 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) pl-PL 2026-03-31

      PDF
      315,19 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      WNA402B - Ram 2-fack för infällda apparater, horisontell, W.1, IP55, vit
      WNA402B
      Ram 2-fack för infällda apparater, horisontell, W.1, IP55, vit
      E-nr.
      1802079
    • 2
      WNC008B - Strömställare 2-polig märkt "0/1", utanpåliggande, W.1, IP55, vit
      WNC008B
      Strömställare 2-polig märkt "0/1", utanpåliggande, W.1, IP55, vit
      E-nr.
      1802065
    • 3
      WNC044 -
      WNC044
    • 4
      WNA676 -
      WNA676
    • 5
      WNC021B -
      WNC021B

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group