The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Ström­stäl­lare & vägg­uttag
    • Ström­stäl­lare & vägg­uttag - W.1
    • Ström­stäl­lare vägg­uttag - W.1
    • WNA676
    EAN
    3250610101155
    Förp
    5 St
    Verktyg de-DE 2025-11-13 Verktyg de-DE 2026-04-01
    • Ström­stäl­lare vägg­uttag - W.1

    WNA676

    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    WNA676

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Valfria tillbehör

    • Kabelin­gång 6 tillgängliga produkter
    • Ram 1 tillgängliga produkter

    Kompatibla produkter

    • Passar till 1 tillgängliga produkter

    Komplettera ditt system

    • Kabelin­gång
    • Ram
    • 18143515

      Kabelgenomföring nippel för 1 kabel, W.1, IP55, Grå

      0,00 kr  / *
    • WNA693

      Kabelförskruvning 1 x M20, W.1, IP55, grå

      0,00 kr  / *
    • WNA701

      Kabelförskruvning med dragavlastning 1 x M20, W.1, IP55, grå

      0,00 kr  / *
    • WNA694

      Sammankopplingsstycke, W.1, IP55, vit

      0,00 kr  / *
    • 18033515

      Kabelgenomföring nippel för 2 kablar, W.1, IP55, Grå

      0,00 kr  / *
    • 18893505

      Förskruvning M20 för 2 kablar, W.1, IP55, Grå

      0,00 kr  / *
    • 13393512

      Ram 2-fack för infällt montage, bakgrundsbelysning vit LED 230V, W.1, IP55, Grå

      0,00 kr  / *

    Passar till

    • WNA701

      Kabelförskruvning med dragavlastning 1 x M20, W.1, IP55, grå

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Kapa­citet
    • Antal moduler
      2
    Mate­rial
    • Färg
      Grå
    • RAL-kod
      7011
    • Ytbe­hand­ling
      Matt
    • Mate­rial
      Termo­plast
    • Inne­håller åter­vunnet mate­rial (% av den totala plast­vik­ten)
      38,9 %
    • Behand­ling
      Obehandlad
    Dimen­sioner
    • Antal enheter
      2
    • Höjd
      147 mm
    • Bredd
      76 mm
    • Djup
      56 mm
    • Inbygg­nads­djup
      22 mm
    Utrust­ning
    • Med kabelin­gång
      Ja
    Instal­la­tion, monte­ring
    • Monte­rings­lä­ge/an­slut­nings­läge
      Vertikal
    • Monte­ring
      Utan­på­lig­gande monte­ring
    Till­behör
    • Med ramskydd
      Ja
    Säkerhet
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP55
    • Slag­tå­lighet IK
      IK07
    • Användbar i högre IP-klasser
      IP55 med stängt lock

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja
    Halogenfri Ja

    Certifieringar och dokument

    PEP - Double pole socket outlet for floating output module inserts
    PDF
    1,91 MB
    REACh-certifikat WNA676
    PDF
    RoHS-certifikat WNA676
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild WNA676 | Hager Sverige

      Produktbild WNA676

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad WNA676 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad WNA676

      Produktdatablad sv-SE 2026-04-25

      PDF
    • Verktyg

      Bild Verktyg de-DE 2025-11-13 | Hager Sverige

      Verktyg de-DE 2025-11-13

      URL
      Bild Verktyg de-DE 2026-04-01 | Hager Sverige

      Verktyg de-DE 2026-04-01

      URL
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2025-12-05 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2025-12-05

      PDF
      256,56 kB
      Bild EU-försäkran (DoC) pl-PL 2026-04-23 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) pl-PL 2026-04-23

      PDF
      315,75 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      WNC021B -
      WNC021B
    • 2
      WNC044 -
      WNC044
    • 3
      WNA402B - Ram 2-fack för infällda apparater, horisontell, W.1, IP55, vit
      WNA402B
      Ram 2-fack för infällda apparater, horisontell, W.1, IP55, vit
      E-nr.
      1802079
    • 4
      WNC008B - Strömställare 2-polig märkt "0/1", utanpåliggande, W.1, IP55, vit
      WNC008B
      Strömställare 2-polig märkt "0/1", utanpåliggande, W.1, IP55, vit
      E-nr.
      1802065
    • 5
      WNC021 -
      WNC021

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group