The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Ström­stäl­lare & vägg­uttag
    • Ström­stäl­lare & vägg­uttag - W.1
    • Ström­stäl­lare vägg­uttag - W.1
    • WNA047
    EAN
    3250610145586
    Förp
    10 St
    • Ström­stäl­lare vägg­uttag - W.1

    Tryckknappsinsats Kron (återfjädrande strömställare) infälld, snabb W.1 IP55 Grå WNA047

    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Tryckknappsinsats Kron (återfjädrande strömställare) infälld, snabb W.1 IP55 Grå

    WNA047

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Tillbehör

    Se alla (5)
    Previous
    Previous
    WNA671
    WNA671
    Dosa 1-fack utanpåliggande för infällda apparatinsatser, W.1, IP55, grå
    Lägg till
    Lägg till
    WNA672
    WNA672
    Dosa 2-fack horisontell, 2 kabelinf. W.1, IP55, Grå OBP
    Lägg till
    Lägg till
    WNA676
    WNA676
    Dosa 2-fack vertikal, 2 kabelinf. W.1, IP55, Grå OBP
    Lägg till
    Lägg till
    WNA685
    WNA685
    Dosa 2-fack, horisontell, utanpåliggande, för insatser, W.1, IP55, Grå
    Lägg till
    Lägg till

    Kompatibla produkter

    • Passar till 1 tillgängliga produkter

    Tillbehör obligatoriska

    • WNA671

      Dosa 1-fack utanpåliggande för infällda apparatinsatser, W.1, IP55, grå

      0,00 kr  / *
    • WNA672

      Dosa 2-fack horisontell, 2 kabelinf. W.1, IP55, Grå OBP

      0,00 kr  / *
    • WNA676

      Dosa 2-fack vertikal, 2 kabelinf. W.1, IP55, Grå OBP

      0,00 kr  / *
    • WNA685

      Dosa 2-fack, horisontell, utanpåliggande, för insatser, W.1, IP55, Grå

      0,00 kr  / *
    • WNA401

      Ram 1-fack infällt, IP55, W.1, ECO, Grå

      0,00 kr  / *

    Passar till

    • WNA401

      Ram 1-fack infällt, IP55, W.1, ECO, Grå

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Elekt­risk ström
    • Omkopp­lings­ström
      10 A
    • Monmentan kontakt­ström
      10 A
    Spän­ning
    • Märkspän­ning
      250 V
    Frekvens
    • Frekvens
      50 - 60 Hz
    Arki­tektur
    • Styr/­ma­nö­ver­ele­ment
      Dubbel­vippa
    Mate­rial
    • Färg
      Grå
    • Ytbe­hand­ling
      Matt
    • Mate­rial
      Termo­plast
    • Behand­ling
      Obehandlad
    • Trans­pa­rent
      Nej
    • Inne­håller åter­vunnet mate­rial (% av den totala plast­vik­ten)
      0
    • Invändig baksida
      Matt
    Dimen­sioner
    • Höjd
      71 mm
    • Bredd
      71 mm
    • Djup
      53 mm
    • Inbygg­nads­djup
      65 mm
    • Inbygg­nads­djup infällda lådor
      65 mm
    Instal­la­tion, monte­ring
    • Monte­ring
      Infälld monte­ring, Utan­på­lig­gande monte­ring
    Kontroller och indi­ka­torer
    • Indi­ke­rings­lampa
      Utan
    • Antal knappar
      1
    • Antal tryck­knappar
      Seri­e­tryck­knapp
    • Med kontakt för åter­kopp­lings­signal
      Nej
    Anslut­ning
    • Anslut­ningstyp
      Plug-in anslut­ning
    • Med klor
      Nej
    • Typ av lamp­sockel
      Utan lamp­sockel
    • Anslut­ning­/an­slut­ningstyp
      quick­con­nect
    Säkerhet
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP55
    • Slag­tå­lighet IK
      IK07
    Till­behör
    • Har märks­fält
      Nej
    • Rela­te­rade System
      cubyko, W1

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja
    Halogenfri Ja

    Certifieringar och dokument

    <br/>PEP - Change-over switch for light control, 10 AX/250 V (English)
    PDF
    4,13 MB
    REACH declaration WNA047
    PDF
    RoHS report WNA047
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild WNA047 | Hager Sverige

      Produktbild WNA047

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad WNA047 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad WNA047

      Tryckknappsinsats Kron (återfjädrande strömställare) infälld, snabb W.1 IP55 Grå

      PDF
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2025-12-05 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2025-12-05

      PDF
      253,40 kB
      Bild EU-försäkran (DoC) pl-PL 2026-04-23 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) pl-PL 2026-04-23

      PDF
      307,17 kB
    Mer dokumentation

    Reservdel

    Se mer

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      WNC160B - Vägguttag 1-vägs med lock, utanpåliggande, W.1, IP55, vit
      WNC160B
      Vägguttag 1-vägs med lock, utanpåliggande, W.1, IP55, vit
      E-nr.
      1802062
    • 2
      51733525 - Signallamsinsats LED, för infällt montage, 230 V, W.1, vitt ljus, IP55 W.1, Grå
      51733525
      Signallamsinsats LED, för infällt montage, 230 V, W.1, vitt ljus, IP55 W.1, Grå
      E-nr.
      1801763
    • 3
      WNA672 - Dosa 2-fack horisontell, 2 kabelinf. W.1, IP55, Grå OBP
      WNA672
      Dosa 2-fack horisontell, 2 kabelinf. W.1, IP55, Grå OBP
    • 4
      WNA026 - Tryckknappsinsats 1-polig infälld, blå LED, märkfält, snabb, W.1, IP55, Grå
      WNA026
      Tryckknappsinsats 1-polig infälld, blå LED, märkfält, snabb, W.1, IP55, Grå
    • 5
      WNC167 - Uttag 1-vägs Lås och märkfält, utanpåliggande W.1 IP55, Grå OBP
      WNC167
      Uttag 1-vägs Lås och märkfält, utanpåliggande W.1 IP55, Grå OBP

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group