The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Katalog
    • Ström­stäl­lare & vägg­uttag
    • Hager W.1
    • Ström­stäl­lare vägg­uttag - W.1
    • WNA026
    EAN
    3250610145579
    Förp
    10 bitar
    • Ström­stäl­lare vägg­uttag - W.1

    Tryckknappsinsats 1-polig infälld, blå LED, märkfält, snabb, W.1, IP55, Grå WNA026

    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Tryckknappsinsats 1-polig infälld, blå LED, märkfält, snabb, W.1, IP55, Grå

    WNA026

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Dokumentation
    • Fler produkter

    product.page.accessories.title

    product.page.accessories.must_have_products.title

    Previous
    Previous
    WNA685
    WNA685
    Dosa 2-fack, horisontell, utanpåliggande, för insatser, W.1, IP55, Grå
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button
    WNA401
    WNA401
    Ram 1-fack infällt, IP55, W.1, ECO, Grå
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    product.page.accessories.associated-products

    • Utan­på­lig­gande dosa 3 product.page.accessories.products-available

    product.page.accessories.compatible.title

    • product.page.accessories.referenced_by.title 1 product.page.accessories.products-available

    product.page.accessories.title-modal

    • Utan­på­lig­gande dosa
    • WNA671

      Dosa 1-fack utanpåliggande för infällda apparatinsatser, W.1, IP55, grå

      0,00 kr  / *
    • WNA672

      Dosa 2-fack horisontell, 2 kabelinf. W.1, IP55, Grå OBP

      0,00 kr  / *
    • WNA676

      Dosa 2-fack vertikal, 2 kabelinf. W.1, IP55, Grå OBP

      0,00 kr  / *

    product.page.accessories.referenced_by.title

    • WNA401

      Ram 1-fack infällt, IP55, W.1, ECO, Grå

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Elekt­risk ström
    • Omkopp­lings­ström
      10 A
    • Monmentan kontakt­ström
      10 A
    Spän­ning
    • Märkspän­ning
      250 V
    Frekvens
    • Frekvens
      50 - 60 Hz
    Arki­tektur
    • Styr/­ma­nö­ver­ele­ment
      Enkel vippa
    Mate­rial
    • Färg
      Grå
    • Ytbe­hand­ling
      Matt
    • Mate­rial
      Termo­plast
    • Behand­ling
      Obehandlad
    • Trans­pa­rent
      Nej
    • Inne­håller åter­vunnet mate­rial (% av den totala plast­vik­ten)
      0
    • Invändig baksida
      Matt
    Dimen­sioner
    • Höjd
      70,90 mm
    • Bredd
      70,90 mm
    • Djup
      41,50 mm
    • Inbygg­nads­djup
      65 mm
    • Inbygg­nads­djup infällda lådor
      65 mm
    • Höjd på P‑touch‑band för märk­nings­fält
      12 mm
    Instal­la­tion, monte­ring
    • Monte­ring
      Infälld monte­ring, Utan­på­lig­gande monte­ring
    Kontroller och indi­ka­torer
    • Indi­ke­rings­lampa
      Utan
    • Antal knappar
      1
    • Antal tryck­knappar
      Enkel tryck­knapp
    • Med kontakt för åter­kopp­lings­signal
      Nej
    Anslut­ning
    • Anslut­ningstyp
      Plug-in anslut­ning
    • Med klor
      Nej
    • Typ av lamp­sockel
      Utan lamp­sockel
    • Anslut­ning­/an­slut­ningstyp
      Snab­ban­slut­ningar
    Säkerhet
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP55
    • Slag­tå­lighet IK
      IK08
    Till­behör
    • Har märks­fält
      Ja
    • Rela­te­rade System
      cubyko, W1

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    <br/>PEP - Change-over switch for light control, 10 AX/250 V (English)
    PDF
    4,13 MB
    REACh-certifikat WNA026
    PDF
    RoHS-certifikat WNA026
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild WNA026 | Hager Sverige

      Produktbild WNA026

    • GeneratedProductDatasheet

      Bild Hager Produktdatablad WNA026 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad WNA026

      Tryckknappsinsats 1-polig infälld, blå LED, märkfält, snabb, W.1, IP55, Grå

      PDF
    • Tillverkardeklaration CE

      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-07-29 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-07-29

      PDF
      195,73 kB
      Bild EU-försäkran (DoC) pl-PL 2026-04-23 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) pl-PL 2026-04-23

      PDF
      307,17 kB
    Mer dokumentation

    Reservdel

    product.page.accessories.see-more

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      WNC166B - Vägguttag 1-vägs med låsbart lock, utanpåliggande, W.1, IP55, vit
      WNC166B
      Vägguttag 1-vägs med låsbart lock, utanpåliggande, W.1, IP55, vit
      E-nr.
      1802075
    • 2
      WNA671 - Dosa 1-fack utanpåliggande för infällda apparatinsatser, W.1, IP55, grå
      WNA671
      Dosa 1-fack utanpåliggande för infällda apparatinsatser, W.1, IP55, grå
      E-nr.
      1802083
    • 3
      WNA672 - Dosa 2-fack horisontell, 2 kabelinf. W.1, IP55, Grå OBP
      WNA672
      Dosa 2-fack horisontell, 2 kabelinf. W.1, IP55, Grå OBP
    • 4
      WNC011 - Strömställare trapp, utanpåliggande, W.1, IP55, grå
      WNC011
      Strömställare trapp, utanpåliggande, W.1, IP55, grå
      E-nr.
      1802074
    • 5
      WNA685B - Dosa 2-fack, horisontell, utanpåliggande, för insatser, W.1, IP55, Vit
      WNA685B
      Dosa 2-fack, horisontell, utanpåliggande, för insatser, W.1, IP55, Vit

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group