The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Ström­stäl­lare & vägg­uttag
    • Hager W.1
    • Ström­stäl­lare vägg­uttag - W.1
    • WNC011
    EAN
    3250610101742
    E-nr.
    1802074
    Förp
    10 St
    • Ström­stäl­lare vägg­uttag - W.1

    Strömställare trapp, utanpåliggande, W.1, IP55, grå WNC011

    Denna W.1 produkt innehåller 27-32 % återvunnen OBP plast av plastdelarnas totala innehåll. Samma robusta kvalitet, säkerhet och prestanda - IP55 och IK07/IK10 beroende på utförande.
    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här

    Strömställare trapp, utanpåliggande, W.1, IP55, grå

    WNC011

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Valfria tillbehör

    • Kabelin­gång 1 tillgängliga produkter

    Komplettera ditt system

    • Kabelin­gång
    • WNA694

      Sammankopplingsstycke, W.1, IP55, vit

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Elekt­risk ström
    • Omkopp­lings­ström
      10 A
    • Märkström IN
      10 A
    Instal­la­tion, monte­ring
    • Monte­ring
      Utan­på­lig­gande monte­ring
    Spän­ning
    • Märkspän­ning
      250 V
    Frekvens
    • Frekvens
      50-60 Hz
    Mate­rial
    • Färg
      Grå
    • RAL-kod
      7011
    • Ytbe­hand­ling
      Matt
    • Mate­rial
      Termo­plast
    • Behand­ling
      Obehandlad
    • Inne­håller åter­vunnet mate­rial (% av den totala plast­vik­ten)
      32 %
    Iden­ti­fi­e­ring
    • Samman­sätt­ning
      Grun­de­le­ment med komplett kaps­ling
    Till­behör
    • Har märks­fält
      Nej
    Kontroller och indi­ka­torer
    • Antal knappar
      1
    Dimen­sioner
    • Dimen­sioner
      76 x 76 mm
    • Inbygg­nads­djup
      65 mm
    • Inbygg­nads­djup infällda lådor
      0
    Säkerhet
    • Slag­tå­lighet IK
      IK08
    • Användbar i högre IP-klasser
      IP55 med stängt lock
    Anslut­ning
    • Anslut­ning­/an­slut­ningstyp
      Snab­ban­slut­ningar
    Text
    • Utfö­rande
      För skruv­fäst­ning
    • Anslut­ningstyp
      Med snab­ban­slut­ning
    Utrust­ning
    • Med belys­ning
      Nej
    Arki­tektur
    • Styr/­ma­nö­ver­ele­ment
      Enkel vippa

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja
    Halogenfri Ja

    Certifieringar och dokument

    <br/>PEP - Change-over switch for light control, 10 AX/250 V (English)
    PDF
    4,13 MB
    REACh-certifikat WNC011
    PDF
    RoHS-certifikat WNC011
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild WNC011 | Hager Sverige

      Produktbild WNC011

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad WNC011 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad WNC011

      Strömställare trapp, utanpåliggande, W.1, IP55, grå

      PDF
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-07-29 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-07-29

      PDF
      195,73 kB
      Bild EU-försäkran (DoC) pl-PL 2026-04-23 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) pl-PL 2026-04-23

      PDF
      307,17 kB
    Mer dokumentation

    Reservdel

    Se mer

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      WNC160B - Vägguttag 1-vägs med lock, utanpåliggande, W.1, IP55, vit
      WNC160B
      Vägguttag 1-vägs med lock, utanpåliggande, W.1, IP55, vit
      E-nr.
      1802062
    • 2
      WNA401 - Ram 1-fack infällt,  IP55, W.1, ECO, Grå
      WNA401
      Ram 1-fack infällt, IP55, W.1, ECO, Grå
      E-nr.
      1802380
    • 3
      WNA047 - Tryckknappsinsats Kron (återfjädrande strömställare) infälld, snabb W.1 IP55 Grå
      WNA047
      Tryckknappsinsats Kron (återfjädrande strömställare) infälld, snabb W.1 IP55 Grå
    • 4
      WNC008 - Strömställare 2-polig märkt med &quot;0&quot; och &quot;1&quot;, utanpåliggande, IP55, W.1, Grå
      WNC008
      Strömställare 2-polig märkt med "0" och "1", utanpåliggande, IP55, W.1, Grå
      E-nr.
      1802381
    • 5
      WNC020 - Tryckknapp 1-polig (återfjädrande strömställare), utanpåliggande, IP55, W.1, Grå
      WNC020
      Tryckknapp 1-polig (återfjädrande strömställare), utanpåliggande, IP55, W.1, Grå
      E-nr.
      1802382

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group