Centrumbricka för signallampa E14 OBS! Utgått 11981404
EAN
4011334221319
E-nr.
1800463
Förp
10 Bitar
Logga in för att skapa en produktlista
Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor
Produkten finns som reservdel för ett gammalt system. Kontakta din elgrossist angående leveranstid och pris.
Tekniska egenskaper
Anslutning
-
Typ av lampsockelE14
Material
-
FärgAluminium
-
RAL-kod9006
-
YtbehandlingMatt
-
MaterialTermoplast
-
BehandlingObehandlad, Lackad
Text
-
PrägladUtan symbol
-
UtförandeFör skruvfästning
Säkerhet
-
Kapslingsklass (IP)IP20
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer