The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • 2040
    EAN
    4011334020608
    E-nr.
    1800077
    Förp
    1 st

    Mekanisk timer 2-polig, 16 A, 15 min, insats utan klor 2040

    Utgående produkt: kontakta din grossist för information om tillgänglighet

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här

    Mekanisk timer 2-polig, 16 A, 15 min, insats utan klor

    2040

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Tillbehör

    Se alla (8)
    Previous
    Previous
    16321909
    16321909
    Centrumbricka Timer, 15 minuter, Vit, S.1
    Lägg till
    Lägg till
    16321606
    16321606
    Centrumbricka Timer, 15 minuter, Antracit, S.1
    Lägg till
    Lägg till
    WAF1314AT
    WAF1314AT
    Centrumbricka för digitalt tidur 0-15 min., Ax/Cx, antracit matt
    Lägg till
    Lägg till
    WAF1314BG
    WAF1314BG
    Centrumbricka för digitalt tidur 0-15 min., Ax/Cx, svart blank
    Lägg till
    Lägg till
    WAF1314BM
    WAF1314BM
    Centrumbricka för mekanisk timer 0-15 min., för serie A.8, svart matt
    Lägg till
    Lägg till
    WAF1314TA
    WAF1314TA
    Centrumbricka för digitalt tidur 0-15 min., Ax/Cx, titan metallic
    Lägg till
    Lägg till

    Tillbehör obligatoriska

    • 16321909

      Centrumbricka Timer, 15 minuter, Vit, S.1

      0,00 kr  / *
    • 16321606

      Centrumbricka Timer, 15 minuter, Antracit, S.1

      0,00 kr  / *
    • WAF1314AT

      Centrumbricka för digitalt tidur 0-15 min., Ax/Cx, antracit matt

      0,00 kr  / *
    • WAF1314BG

      Centrumbricka för digitalt tidur 0-15 min., Ax/Cx, svart blank

      0,00 kr  / *
    • WAF1314BM

      Centrumbricka för mekanisk timer 0-15 min., för serie A.8, svart matt

      0,00 kr  / *
    • WAF1314TA

      Centrumbricka för digitalt tidur 0-15 min., Ax/Cx, titan metallic

      0,00 kr  / *
    • WAF1314WG

      Centrumbricka för mekanisk timer 0-15 min., för serie A.8, vit blank

      0,00 kr  / *
    • WAF1314WM

      Centrumbricka för digitalt tidur 0-15 min., Ax/Cx, vit matt

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Spän­ning
    • Märkspän­ning
      250 V
    • Märkspän­ning
      250 - 250 V
    Elekt­risk ström
    • Omkopp­lings­ström
      16 A
    • Märkström IN
      16 A
    Funk­tioner
    • Drifttid
      15 min
    Text
    • Brytare läge
      2-polig från
    • Anslut­ningstyp
      Med skruvan­slut­ningar
    • Anslut­ning
      Med genom­gångs­klämma
    • Utfö­rande
      Utan klor
    Dimen­sioner
    • Inbygg­nads­djup
      32,30 mm
    Säkerhet
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP20

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja
    Halogenfri Ja

    Certifieringar och dokument

    REACh-certifikat 2040
    PDF
    RoHS-certifikat 2040
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild 2040 | Hager Sverige

      Produktbild 2040

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad 2040 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad 2040

      Mekanisk timer 2-polig, 16 A, 15 min, insats utan klor

      PDF
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU Declaration of Conformity | Hager Sverige

      EU Declaration of Conformity

      dc23-1059

      PDF
      202,45 kB
    Mer dokumentation

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group