Uttag högtalare High-end enkel OBS! Utgått 450502

EAN
4011334186564
E-nr.
6220363
Förp
10 Bitar

Produkten finns som reservdel för ett gammalt system. Kontakta din elgrossist angående leveranstid och pris.


Komplettera ditt system

Måste tillbehör

Previous
Previous

Tekniska egenskaper

Anslut­ning
  • Anslut­ning­/an­slut­ningstyp
    Högta­lar­uttag
Dimen­sioner
  • Bredd
    71
  • Höjd
    71
  • Djup
    41,90
  • Inbygg­nads­djup infällda lådor
    0
  • Inbygg­nads­djup
    31
Mate­rial
  • Mate­rial
    Metall, Plast
  • Rela­te­rade Series
    Hager B 3, Hager B.7, Hager Q.1, Hager Q.3, Hager Q.7, Hager R 1, Hager R 3, Hager R 8, Hager S 1

Miljömässigt värde

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-konform Ja
REACH-konform Ja

Certifieringar och dokument