![](https://hager.com/se/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/sv_SE/images/loader-2.gif)
Centrumbricka Högtalaruttag, Silver, S.1 11961404
EAN
4011334221258
E-nr.
6220368
Förp
10 Bitar
Logga in för att skapa en produktlista
Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor
Komplettera ditt system
Måste tillbehör
![450501](https://assets.hager.com/step-content/P/HA_16145457/10/std.lang.all/450501.webp)
450501
Stereohögtalare uttag OBS! Utgått
Komplettera ditt system
Tekniska egenskaper
Dimensioner
-
Bredd55
-
Höjd55
-
Djup16
Anslutning
-
Anslutning/anslutningstypHögtalaruttag
-
Typ av monteringSkruvmontering
Material
-
FärgAluminium
-
RAL-kod9006
-
MaterialTermoplast
-
BehandlingLackad
Text
-
MärkningUtan märkfält
-
Relaterade SeriesHager B 3, Hager B.7, Hager S 1
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer