![](https://hager.com/se/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/sv_SE/images/loader-2.gif)
Stereohögtalare uttag OBS! Utgått 450501
EAN
4011334029526
E-nr.
6220362
Förp
10 Bitar
Logga in för att skapa en produktlista
Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor
Tyvärr är produkten inte längre tillgänglig.
För att hitta en alternativ lösning, vänligen kontakta kundsupport.
Komplettera ditt system
Måste tillbehör
Komplettera ditt system
Tekniska egenskaper
Dimensioner
-
Inbyggnadsdjup infällda lådor0
-
Djup45
-
Höjd70,90
-
Bredd70,90
Utrustning
-
Med dammskyddNej
-
Med gångjärnslockNej
Material
-
MaterialMetall, Plast
Säkerhet
-
Kapslingsklass (IP)IP20
Text
-
UtförandeMed klor