The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • https://hager.com/se/search
Meny
  • Produkt­ka­talog
  • Lösningar
  • Inspi­ra­tion och kunskap
  • Support
  • Om oss
Konto
  • Hem
  • Katalog
  • 286610

Dimmer trapp.500W/VA GL+konv.T OBS! Utgått 286610

EAN
4011334236801
E-nr.
1377389
Förp
1 st

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Logga in för att skapa en produktlista

Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

Skapa ett konto Logga in

Välj grossist

Köp online med dina avtalade priser

Utgående produkt: kontakta din grossist för information om tillgänglighet

Dimmer trapp.500W/VA GL+konv.T OBS! Utgått

286610

  • Tillbehör
  • Tekniska egenskaper
  • Miljödokumentation
  • Dokumentation
Produktdatablad

Komplettera ditt system

Tillbehör

Previous
Previous
11371909
11371909
Centrumbricka vriddimmer, Vit, S.1
Lägg till
Lägg till
11371606
11371606
Centrumbricka vriddimmer, Antracit, S.1
Lägg till
Lägg till
11371929
11371929
Centrumbricka Varvtalsregulator, Vit, S.1
Lägg till
Lägg till
11371626
11371626
Centrumbricka Varvtalsregulator, Antracit, S.1
Lägg till
Lägg till

Tekniska egenskaper

Spän­ning
  • Drift­spän­ning
    230 - 230 V
Frekvens
  • Frekvens
    50 - 60 Hz
Mate­rial
  • Mate­rial
    Metall, Plast
Dimen­sioner
  • Axel diameter
    4 mm
  • Höjd
    71 mm
  • Bredd
    71 mm
Arki­tektur
  • Styr/­ma­nö­ver­ele­ment
    Tryck- och vrid­bry­tare
Text
  • Dimrings princip
    Fram­kants­dim­ring
  • Säkring
    Kort­slut­nings- och över­last­skydd (fin­tråds­säk­ring)
  • Utfö­rande
    Med klor
  • Anslut­ningstyp
    Med skruvan­slut­ningar

Miljödokumentation

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-överensstämmelse Ja
REACh-SVHC fri Ja

Certifieringar och dokument

REACh-certifikat 286610
PDF
RoHS-certifikat 286610
PDF

Nedladdningar

  • Produktbild

    Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

    Bild 286610 | Hager Sverige

    Produktbild 286610

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatablad 286610 | Hager Sverige

    Hager Produktdatablad 286610

    Dimmer trapp.500W/VA GL+konv.T OBS! Utgått

    PDF
  • Installationshandbok

    Bild Manual for 286610 LV Rotary dimmer (EN, 2012-12) | Hager Sverige

    Manual for 286610 LV Rotary dimmer (EN, 2012-12)

    Installationshandbok en-GB 2020-01-01

    PDF
    385,06 kB
  • EU-försäkran (DoC)

    Bild Declaration of Conformity | Hager Sverige

    Declaration of Conformity

    EU-försäkran (DoC) International 2021-06-11

    PDF
    208,24 kB
    Bild Declaration of Conformity | Hager Sverige

    Declaration of Conformity

    EU-försäkran (DoC) International 2021-06-11

    PDF
    208,26 kB
Mer dokumentation

Om oss

  • Arbeta hos oss
  • Hållbarhet
  • Från familj till familj
  • Partnerprogram
  • Nyhetsrum
  • Nyhetsbrev
  • Karriär
  • Återförsäljare

Support

  • Kontakta oss
  • FAQ
  • Ladda ner
  • How-to
  • Konfiguratorer
  • Appar
  • myHager
  • Reklamation

Produkter och lösningar

  • Produktkatalog
  • Referensobjekt
  • Lösningar

Om Hager

Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

Följ oss

  • Cookies
  • Integritetspolicy
  • HagerGroup
  • Rapportera en sårbarhet

© 2025 Ha­ger Group

Hör av dig:  031-706 39 00