EAN
4011334230519
E-nr.
1801011
Förp
10 Bitar
Produkten är bedömd hos BVB. Läs mer på www.byggvarubedomningen.se

Tekniska egenskaper

Elekt­risk ström
  • Omkopp­lings­ström
    16
Instal­la­tion, monte­ring
  • Monte­ring på
    Infälld­mon­te­ring
Spän­ning
  • Märkspän­ning
    400
Mate­rial
  • Mate­rial
    Metall, Plast
Anslut­ning
  • Typ av monte­ring
    Klor
Kontroller och indi­ka­torer
  • Antal knappar
    1
Dimen­sioner
  • Inbygg­nads­djup
    31
  • Inbygg­nads­djup infällda lådor
    35
Säkerhet
  • Kaps­lings­klass (IP)
    IP20
  • Slag­tå­lighet IK
    IK05
Text
  • Anslut­ningstyp
    Med skruvan­slut­ningar
  • Utfö­rande
    Med klor
  • Belys­ning
    Till belys­nings- och över­vak­nings­krets
  • Brytare läge
    3-polig från, Med förde­fi­ni­erat neutral­läge
Arki­tektur

Miljömässigt värde

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-överensstämmelse Ja
REACH-överensstämmelse Ja

Certifieringar och dokument

Nedladdningar

Mer dokumentation