Hörnbox 2-fack S.1 Antracit • 6319481606 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Välj grossist

Köp online med dina avtalade priser

Du befinner dig i följande land : USA.
×
Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Produkter i katalogen
    0
    Se allt

    Ingen träff på produkt ""

      Produktkategorier
      0

      Ingen träff på kategori ""

        Sökförslag

        Ingen träff ""

          Resultat på webbplatsen
          0
          Se allt

          Inget träff på innehåll ""

            Nedladdningar
            0
            Visa alla

            Inget reaultat för ""

            • https://hager.com/se/search
            Meny
            • Produkt­ka­talog
            • Lösningar
              Strömställarserie 1930
              Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
              Upptäck här
              • Lösningar
              • Effekt­bry­tare
                Strömställarserie 1930
                Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
                Upptäck här
              • Kaps­lingar och elför­del­ningar
                Strömställarserie 1930
                Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
                Upptäck här
              • Norm­kom­po­nenter
                Strömställarserie 1930
                Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
                Upptäck här
              • Kana­li­sa­tion
                Strömställarserie 1930
                Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
                Upptäck här
              • Kanal­s­kenor
                Strömställarserie 1930
                Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
                Upptäck här
              • Ström­stäl­lar­sy­stem
                Strömställarserie 1930
                Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
                Upptäck här
              • Elbilsladd­ning
                Strömställarserie 1930
                Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
                Upptäck här
              • Ener­giö­ver­vak­ning
                Strömställarserie 1930
                Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
                Upptäck här
              • Fastig­hets­au­to­matik
                Strömställarserie 1930
                Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
                Upptäck här
              • Se alla
            • Inspi­ra­tion och kunskap
              Rapport om elinstallationer och sjukhus
              Planera och slutför vårdprojekt med fokus på elinstallation
              Ladda ner
              • Inspi­ra­tion och kunskap
              • Produkter och installationslösningar
                Rapport om elinstallationer och sjukhus
                Planera och slutför vårdprojekt med fokus på elinstallation
                Ladda ner
              • Våra rapporter
                Rapport om elinstallationer och sjukhus
                Planera och slutför vårdprojekt med fokus på elinstallation
                Ladda ner
              • Referensobjekt
                Rapport om elinstallationer och sjukhus
                Planera och slutför vårdprojekt med fokus på elinstallation
                Ladda ner
              • Event
                Rapport om elinstallationer och sjukhus
                Planera och slutför vårdprojekt med fokus på elinstallation
                Ladda ner
              • Se alla
            • Support
              ShopLink: välj produkter – checka ut via grossist
              Utforska vår E-handelslösning för en snabbare och enklare upplevelse när du väljer och checkar ut produkter.
              Så här gör du
              • Support
              • Kontakta oss
                ShopLink: välj produkter – checka ut via grossist
                Utforska vår E-handelslösning för en snabbare och enklare upplevelse när du väljer och checkar ut produkter.
                Så här gör du
              • Vanliga frågor och svar
                ShopLink: välj produkter – checka ut via grossist
                Utforska vår E-handelslösning för en snabbare och enklare upplevelse när du väljer och checkar ut produkter.
                Så här gör du
              • Ladda ner
                ShopLink: välj produkter – checka ut via grossist
                Utforska vår E-handelslösning för en snabbare och enklare upplevelse när du väljer och checkar ut produkter.
                Så här gör du
              • How-to
                ShopLink: välj produkter – checka ut via grossist
                Utforska vår E-handelslösning för en snabbare och enklare upplevelse när du väljer och checkar ut produkter.
                Så här gör du
              • Se alla
            • Om oss
              Hållbarhet för oss
              Vår väg mot en mer hållbar framtid
              Läs mer
              • Om oss
              • Hållbarhet
                Hållbarhet för oss
                Vår väg mot en mer hållbar framtid
                Läs mer
              • Arbeta hos oss
                Hållbarhet för oss
                Vår väg mot en mer hållbar framtid
                Läs mer
              • Socialt ansvar
                Hållbarhet för oss
                Vår väg mot en mer hållbar framtid
                Läs mer
              • Nyhetsbrev
                Hållbarhet för oss
                Vår väg mot en mer hållbar framtid
                Läs mer
              • Produktutveckling
                Hållbarhet för oss
                Vår väg mot en mer hållbar framtid
                Läs mer
              • Se alla
            • Se alla kategorier
            Konto
            • Katalog
            • Ström­stäl­lare & vägg­uttag
            • Ström­stäl­lare & vägg­uttag - Serie S.1
            • Ramar. kombi­na­tion- och förhöj­ning - Serie S.1
            • 6319481606
            Aktuell sökning
            Bild Filtrera | Hager Sverige Filtrera
            Bild Filtrera | Hager Sverige Filtrera
            ProdukterVisa

            Våra mest sedda produkter

            5
            1
            6319481606 - Hörnbox, 2-fack, Antracit, S.1
            6319481606
            Hörnbox, 2-fack, Antracit, S.1
            2
            6310618989 - Förhöjningsram 1-fack S1, djup 45 mm, Vit
            6310618989
            Förhöjningsram 1-fack, höjd 45 mm, Vit, S.1
            3
            10149909 - Ram 4-fack, S.1, Vit
            10149909
            Ram 4-fack, S.1, Vit
            4
            10139949 - Ram 3-fack, S.1, Antracit
            10139949
            Ram 3-fack, S.1, Antracit
            5
            10159949 - Ram 5-fack, S.1, Antracit
            10159949
            Ram 5-fack, S.1, Antracit
            6319481606 - Hörnbox, 2-fack, Antracit, S.1
            6319481606 - Hörnbox, 2-fack, Antracit, S.1
            6319481606 - Hörnbox, 2-fack, Antracit, S.1
            6319481606 - Hörnbox, 2-fack, Antracit, S.1

            Hörnbox, 2-fack, Antracit, S.1

            6319481606

            6319481606 - Hörnbox, 2-fack, Antracit, S.1
            6319481606 - Hörnbox, 2-fack, Antracit, S.1
            6319481606 - Hörnbox, 2-fack, Antracit, S.1
            6319481606 - Hörnbox, 2-fack, Antracit, S.1
            Strömställarserie S.1 från Hager
            6319481606 - Hörnbox, 2-fack, Antracit, S.1
            • Ström­stäl­lare & vägg­uttag

            Hörnbox, 2-fack, Antracit, S.1 6319481606

            EAN
            4011334425342
            E-nr.
            1801379
            Förp
            1 st
            Köp hos din grossist

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Lägg till i en lista
            Lägg till i en lista

            Logga in för att skapa en produktlista

            Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

            Skapa ett konto Logga in
            Produkten är bedömd hos BVB. Läs mer på www.byggvarubedomningen.se
            • Tillbehör
            • Tekniska egenskaper
            • Miljödokumentation
            • Dokumentation
            • Fler produkter
            Produktdatablad

            Komplettera ditt system

            Valfria tillbehör

            • Till­be­hör/ tätning­skit IP44 2 tillgängliga produkter

            Komplettera ditt system

            • Till­be­hör/ tätning­skit IP44
            • 6318278989

              Dragavlastning hörnbox

              0,00 kr  / *
              Lägg till i en lista
              Lägg till i en lista
            • 6318388989

              Skiljevägg hörnbox, Vit, S.1

              0,00 kr  / *
              Lägg till i en lista
              Lägg till i en lista

            Tekniska egenskaper

            Kapa­citet
            • Antal moduler
              2
            Dimen­sioner
            • Höjd
              152 mm
            • Bredd
              80 mm
            • Djup
              71 mm
            Utrust­ning
            • Med kabelin­gång
              Ja
            Mate­rial
            • Mate­rial
              Termo­plast
            • Behand­ling
              Lackad
            • Färg
              Antracit
            • RAL-kod
              7021
            • Ytbe­hand­ling
              Matt
            Till­behör
            • Med ramskydd
              Nej
            Säkerhet
            • Kaps­lings­klass (IP)
              IP20
            • Rela­te­rade Series
              Hager S 1

            Miljödokumentation

            Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

            RoHS-överensstämmelse Ja
            REACH-överensstämmelse Ja

            Certifieringar och dokument

            REACH-declaration 2023-10-20 (english)
            PDF
            32,90 kB
            RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
            PDF
            33,32 kB

            Nedladdningar

            • Produktbild

              Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

              Bild 6319481606 | Hager Sverige

              Produktbild 6319481606

            • Tekniska broschyrer

              Bild Enkla val - gammal | Hager Sverige

              Enkla val - gammal

              Tekniska broschyrer sv-SE 2025-04-17

              PDF
              10,28 MB
              Bild Snabbguide väggapparater | Hager Sverige

              Snabbguide väggapparater

              Serie S.1

              PDF
              1,80 MB
              Bild Strömställarserie 1930 | Hager Sverige

              Strömställarserie 1930

              Tekniska broschyrer sv-SE 2024-01-18

              PDF
              4,42 MB
            • EU-försäkran (DoC)

              Bild EU-försäkran (DoC) International 2023-08-18 | Hager Sverige

              EU-försäkran (DoC) International 2023-08-18

              PDF
              258,66 kB
            Mer dokumentation

            Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

              5
            • 1
              10118989 - Ram OBS! Utgått
              10118989
              Ram OBS! Utgått
            • 2
              10119909 - Ram 1-fack S1 i plast för vertikal och horisontell montage, Vit
              10119909
              Ram 1-fack, S.1, Vit
              E-nr.
              1801041
            • 3
              10119919 - Ram 1-fack, S.1, Vit, märkfönster 45 x 6 mm
              10119919
              Ram 1-fack, S.1, Vit, märkfönster 45 x 6 mm
              E-nr.
              1800324
            • 4
              10119939 - Ram 1-fack, S.1, Silver
              10119939
              Ram 1-fack, S.1, Silver
              E-nr.
              1801069
            • 5
              10119949 - Ram 1-fack S1 i plast för vertikal och horisontell montage, Antracit
              10119949
              Ram 1-fack, S.1, Antracit
              E-nr.
              1801064

            Om oss

            • Arbeta hos oss
            • Hållbarhet
            • Från familj till familj
            • Partnerprogram
            • Nyhetsrum
            • Nyhetsbrev

            Support

            • Kontakta oss
            • FAQ
            • Ladda ner
            • How-to
            • Konfiguratorer
            • Appar
            • myHager
            • Reklamation
            • Karriär

            Produkter och lösningar

            • Produktkatalog
            • Referensobjekt
            • Lösningar

            Om Hager

            Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

            Följ oss

            • Cookies
            • Integritetspolicy
            • HagerGroup
            • Rapportera en sårbarhet

            © 2025 Ha­ger Group

            Hör av dig:  031-706 39 00