The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Ström­stäl­lare & vägg­uttag
    • Ström­stäl­lare & vägg­uttag - S.1
    • Jalu­si­styr­ning - Serie S.1
    • 503520
    EAN
    4011334030492
    E-nr.
    1801019
    Förp
    10 St
    • Jalu­si­styr­ning - Serie S.1

    Tryckknappsinsats (återfj strömst) Jalusi, 1-polig, 10 A, med klor 503520

    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Tryckknappsinsats (återfj strömst) Jalusi, 1-polig, 10 A, med klor

    503520

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Tillbehör

    Previous
    Previous
    16251909
    16251909
    Vippa dubbel, symbol "↓↑", Vit, S.1
    Lägg till
    Lägg till
    16251606
    16251606
    Vippa enkel, röd lins, symbol "↓↑", Antracit, S.1
    Lägg till
    Lägg till

    Kompatibla produkter

    • Passar till 30 tillgängliga produkter

    Passar till

    • 10128989

      0,00 kr  / *
    • 10119949

      Ram 1-fack, S.1, Antracit

      0,00 kr  / *
    • 10119909

      Ram 1-fack, S.1, Vit

      0,00 kr  / *
    • 10129909

      Ram 2-fack, S.1, Vit

      0,00 kr  / *
    • 10139909

      Ram 3-fack, S.1, Vit

      0,00 kr  / *
    • GLT4001

      Apparatdosa BR65-produkt (ej extern produkt t.ex. S.1 passar ej) 1-fack, Grå

      0,00 kr  / *
    • 10159909

      Ram 5-fack, S.1, Vit

      0,00 kr  / *
    • 10159949

      Ram 5-fack, S.1, Antracit

      0,00 kr  / *
    • 16251606

      Vippa enkel, röd lins, symbol "↓↑", Antracit, S.1

      0,00 kr  / *
    • 13099909

      Ram för KNX-knappar, vertikalt montage, Vit, S.1

      0,00 kr  / *
    • 13099949

      Ram för KNX-knappar, vertikalt montage, Antracit, S.1

      0,00 kr  / *
    • 10239919

      Ram 3-fack, S.1, Vit, horisontellt montage, märkfönster 45 x 6 mm

      0,00 kr  / *
    • 10129949

      Ram 2-fack, S.1, Antracit

      0,00 kr  / *
    • 10139949

      Ram 3-fack, S.1, Antracit

      0,00 kr  / *
    • 10149909

      Ram 4-fack, S.1, Vit

      0,00 kr  / *
    • 10149949

      Ram 4-fack, S.1, Antracit

      0,00 kr  / *
    • 10119919

      Ram 1-fack, S.1, Vit, märkfönster 45 x 6 mm

      0,00 kr  / *
    • 10129919

      Ram 2-fack, S.1, Vit, vertikalt montage, märkfönster 45 x 6 mm

      0,00 kr  / *
    • 10139919

      Ram 3-fack, S.1, Vit, vertikalt montage, märkfönster 45 x 6 mm

      0,00 kr  / *
    • 10229919

      Ram 2-fack, S.1, Vit, horisontellt montage, märkfönster 45 x 6 mm

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Mate­rial
    • Mate­rial
      Metall, Plast
    • Behand­ling
      Obehandlad
    Kontroller och indi­ka­torer
    • Typ av persi­enn­bry­tare
      1 polig tryck­knapp
    Spän­ning
    • Märkspän­ning
      250 V
    Elekt­risk ström
    • Omkopp­lings­ström
      10 A
    • Omkopp­lings­ström
      10 A
    Säkerhet
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP20
    Text
    • Brytare läge
      Med meka­nisk och elekt­risk förreg­ling för att förhindra gemen­samt akti­ve­ring
    • Anslut­ningstyp
      Med snab­ban­slut­ning
    • Utfö­rande
      Med klor
    • Rela­te­rade Series
      A.1 Termo­plast, A.8 Alumi­nium, A.8 glas, A.8 Rost­fritt stål, A.8 Termo­plast, B.3, Q.7, S.1

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    Halogenfri Ja

    Certifieringar och dokument

    PEP - Push-button, change-over with rocker and frame, S.1, polar white matt (English)
    PDF
    7,72 MB
    REACh-certifikat 503520
    PDF
    RoHS-certifikat 503520
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild 503520 | Hager Sverige

      Produktbild 503520

    • Product datasheet

      Bild Hager Produktdatablad 503520 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad 503520

      Tryckknappsinsats (återfj strömst) Jalusi, 1-polig, 10 A, med klor

      PDF
    • Tekniska broschyrer

      Bild Fönsterbänkskanaler | Hager Sverige

      Fönsterbänkskanaler

      Plast, halogenfri plats, aluminium och stål

      PDF
      13,15 MB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU Declaration of Conformity | Hager Sverige

      EU Declaration of Conformity

      dc24-1015

      PDF
      334,72 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      16441606 - Vippa dubbel, symbol "↓↑", "↓↑", Antracit, S.1
      16441606
      Vippa dubbel, symbol "↓↑", "↓↑", Antracit, S.1
      E-nr.
      1803370
    • 2
      1080160600 - Centrumbricka jalusi, vred, Antracit, S.1
      1080160600
      Centrumbricka jalusi, vred, Antracit, S.1
      E-nr.
      1802157
    • 3
      1080190900 - Centrumbricka jalusi, vred, Vit, S.1
      1080190900
      Centrumbricka jalusi, vred, Vit, S.1
      E-nr.
      1802158
    • 4
      385203 - Jalusibrytarinsats 2-pol, 10 AX, för centrumbricka med lås, med klor
      385203
      Jalusibrytarinsats 2-pol, 10 AX, för centrumbricka med lås, med klor
      E-nr.
      1801981
    • 5
      WDE303520 - Strömställarinsats ( ej återfj) Jalusi, förreglad, 10 AX, klor
      WDE303520
      Strömställarinsats ( ej återfj) Jalusi, förreglad, 10 AX, klor
      E-nr.
      1802369

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Konfiguratorer
    • Appar
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Rapportera en sårbarhet
    • Hör av dig:  031-706 39 00

    © 2026 Ha­ger Group