![](https://hager.com/se/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/sv_SE/images/loader-2.gif)
Strömställarinsats Dubbeltrapp, 10AX, med klor 303808
Logga in för att skapa en produktlista
Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor
Komplettera ditt system
Måste tillbehör
Valfria tillbehör
-
Ljuskällor 1 tillgängliga produkter
Komplettera ditt system
Tekniska egenskaper
-
Omkopplingsström10
-
Montering påInfälldmontering
-
Märkspänning250
-
Frekvens50 - 60
-
YtbehandlingMatt
-
MaterialMetall, Plast
-
SammansättningGrundelement
-
Typ av monteringKlor
-
Antal knappar2
-
Inbyggnadsdjup31
-
Inbyggnadsdjup infällda lådor35
-
Kapslingsklass (IP)IP20
-
Slagtålighet IKIK07
-
AnslutningstypMed skruvanslutningar
-
UtförandeMed klor
-
BelysningFör belysning
-
Brytare lägeDubbelt av/dubbel omkoppling, isolerade anslutningar
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
Certifieringar och dokument
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild 303808
-
Tekniska broschyrer
Fönsterbänkskanaler
Tekniska broschyrer sv-SE 2023-11-30
PDF11,50 MBStrömställarserie R.1 / R.3 / R.classic
Tekniska broschyrer sv-SE 2018-03-28
PDF3,44 MB -
Försäkran om överensstämmelse
Declaration
Försäkran om överensstämmelse International 2021-10-29
PDF155,32 kBDeclaration
Försäkran om överensstämmelse International 2022-10-20
PDF236,10 kBFörsäkran om överensstämmelse International 2022-10-20
PDF230,58 kB