The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Ström­stäl­lare & vägg­uttag
    • Ström­stäl­lare & vägg­uttag - S.1
    • Ström­stäl­lare, tryck­knappar med till­behör - S.1
    • 2041
    EAN
    4011334020639
    E-nr.
    1800078
    Förp
    1 st
    • Ström­stäl­lare, tryck­knappar med till­behör - S.1

    Mekanisk timer 2-polig, 16 A, 120 min, insats utan klor 2041

    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Mekanisk timer 2-polig, 16 A, 120 min, insats utan klor

    2041

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Tillbehör

    Previous
    Previous
    16331909
    16331909
    Centrumbricka Timer, 120 minuter, Vit, S.1
    Lägg till
    Lägg till
    16331606
    16331606
    Centrumbricka Timer, 120 minuter, Antracit, S.1
    Lägg till
    Lägg till

    Kompatibla produkter

    • Passar till 30 tillgängliga produkter

    Passar till

    • 10128989

      0,00 kr  / *
    • 10119949

      Ram 1-fack, S.1, Antracit

      0,00 kr  / *
    • 10119909

      Ram 1-fack, S.1, Vit

      0,00 kr  / *
    • 10129909

      Ram 2-fack, S.1, Vit

      0,00 kr  / *
    • 10139909

      Ram 3-fack, S.1, Vit

      0,00 kr  / *
    • 16331606

      Centrumbricka Timer, 120 minuter, Antracit, S.1

      0,00 kr  / *
    • 16331909

      Centrumbricka Timer, 120 minuter, Vit, S.1

      0,00 kr  / *
    • 10159909

      Ram 5-fack, S.1, Vit

      0,00 kr  / *
    • 10159949

      Ram 5-fack, S.1, Antracit

      0,00 kr  / *
    • 13099909

      Ram för KNX-knappar, vertikalt montage, Vit, S.1

      0,00 kr  / *
    • 13099949

      Ram för KNX-knappar, vertikalt montage, Antracit, S.1

      0,00 kr  / *
    • 10239919

      Ram 3-fack, S.1, Vit, horisontellt montage, märkfönster 45 x 6 mm

      0,00 kr  / *
    • 10129949

      Ram 2-fack, S.1, Antracit

      0,00 kr  / *
    • 10139949

      Ram 3-fack, S.1, Antracit

      0,00 kr  / *
    • 10149909

      Ram 4-fack, S.1, Vit

      0,00 kr  / *
    • 10149949

      Ram 4-fack, S.1, Antracit

      0,00 kr  / *
    • 10119919

      Ram 1-fack, S.1, Vit, märkfönster 45 x 6 mm

      0,00 kr  / *
    • 10129919

      Ram 2-fack, S.1, Vit, vertikalt montage, märkfönster 45 x 6 mm

      0,00 kr  / *
    • 10139919

      Ram 3-fack, S.1, Vit, vertikalt montage, märkfönster 45 x 6 mm

      0,00 kr  / *
    • 10229919

      Ram 2-fack, S.1, Vit, horisontellt montage, märkfönster 45 x 6 mm

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Spän­ning
    • Märkspän­ning
      250 V
    • Märkspän­ning
      250 - 250 V
    Elekt­risk ström
    • Omkopp­lings­ström
      16 A
    • Märkström
      16 A
    Funk­tioner
    • Drifttid
      120 min
    Text
    • Brytare läge
      2-polig från
    • Anslut­ningstyp
      Med skruvan­slut­ningar
    • Anslut­ning
      Med genom­gångs­klämma
    • Utfö­rande
      Utan klor
    Dimen­sioner
    • Inbygg­nads­djup
      32,30 mm
    Säkerhet
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP20

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja
    Halogenfri Ja

    Certifieringar och dokument

    REACh-certifikat 2041
    PDF
    RoHS-certifikat 2041
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild 2041 | Hager Sverige

      Produktbild 2041

    • Product datasheet

      Bild Hager Produktdatablad 2041 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad 2041

      Mekanisk timer 2-polig, 16 A, 120 min, insats utan klor

      PDF
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU Declaration of Conformity | Hager Sverige

      EU Declaration of Conformity

      dc23-1059

      PDF
      202,45 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      5101 - Tryckknapp (återfj strömst) 1-polig, belyst, 2 A, E10, 2 W, utan klor
      5101
      Tryckknapp (återfj strömst) 1-polig, belyst, 2 A, E10, 2 W, utan klor
      E-nr.
      1800107
    • 2
      19058005 - Folie kvadrat med symbol "Hiss" för signallampa LED, vit på svart
      19058005
      Folie kvadrat med symbol "Hiss" för signallampa LED, vit på svart
      E-nr.
      1801710
    • 3
      503404 - Tryckknappsinsats, återfjädrande 4x1-polig 10A med skruvanslutning och klor
      503404
      Tryckknappsinsats (återfj strömst) 4x1-polig, 10 A, t.ex. jalusi, skruv, klor
      E-nr.
      1801014
    • 4
      15731606 - Vippa enkel, skruvmontage, symbol "0", Antracit, S.1, täckplugg skruv
      15731606
      Vippa enkel, skruvmontage, symbol "0", Antracit, S.1, täckplugg skruv
      E-nr.
      1800509
    • 5
      510110 - Tryckknapp (återfj strömst) 1-polig, 2 A, sep lampkrets E10, skruv, med klor
      510110
      Tryckknapp (återfj strömst) 1-polig, 2 A, sep lampkrets E10, skruv, med klor
      E-nr.
      1800297

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Konfiguratorer
    • Appar
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Rapportera en sårbarhet
    • Hör av dig:  031-706 39 00

    © 2026 Ha­ger Group