The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • 510110
    EAN
    4011334155799
    E-nr.
    1800297
    Förp
    10 St

    Tryckknapp (återfj strömst) 1-polig, 2 A, sep lampkrets E10, skruv, med klor 510110

    Utgående produkt: kontakta din grossist för information om tillgänglighet

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här

    Tryckknapp (återfj strömst) 1-polig, 2 A, sep lampkrets E10, skruv, med klor

    510110

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Tillbehör

    Se alla (10)
    Previous
    Previous
    11241909
    11241909
    Centrumbricka tryckknapp och lampa E10, Vit, S.1
    Lägg till
    Lägg till
    11241606
    11241606
    Centrumbricka tryckknapp och lampa E10, Antracit, S.1
    Lägg till
    Lägg till
    WAF3554AT
    WAF3554AT
    Centrumbricka för tryckknapp/signallampa E10, A.x/C.x, antracit matt
    Lägg till
    Lägg till
    WAF3554BG
    WAF3554BG
    Centrumbricka för tryckknapp/signallampa E10, A.x/C.x, svart blank
    Lägg till
    Lägg till
    WAF3554BM
    WAF3554BM
    Centrumbricka för tryckknapp/signallampa E10, A.x/C.x, svart matt
    Lägg till
    Lägg till
    WAF3554TA
    WAF3554TA
    Centrumbricka för tryckknapp/signallampa E10, A.x/C.x, titan metallic
    Lägg till
    Lägg till

    Tillbehör obligatoriska

    • 11241909

      Centrumbricka tryckknapp och lampa E10, Vit, S.1

      0,00 kr  / *
    • 11241606

      Centrumbricka tryckknapp och lampa E10, Antracit, S.1

      0,00 kr  / *
    • WAF3554AT

      Centrumbricka för tryckknapp/signallampa E10, A.x/C.x, antracit matt

      0,00 kr  / *
    • WAF3554BG

      Centrumbricka för tryckknapp/signallampa E10, A.x/C.x, svart blank

      0,00 kr  / *
    • WAF3554BM

      Centrumbricka för tryckknapp/signallampa E10, A.x/C.x, svart matt

      0,00 kr  / *
    • WAF3554TA

      Centrumbricka för tryckknapp/signallampa E10, A.x/C.x, titan metallic

      0,00 kr  / *
    • WAF3554WG

      Centrumbricka för tryckknapp/signallampa E10, för serie A.8, vit blank

      0,00 kr  / *
    • WAF3554WM

      Centrumbricka för tryckknapp/signallampa E10, A.x/C.x, vit matt

      0,00 kr  / *
    • WDA2127P

      Glimlampa E10-sockel, 240V, 1, 35 mA, klart glas

      0,00 kr  / *
    • WDA2727W

      LED-lampa E10 230 V, 4 mA, Vit

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Spän­ning
    • Märkspän­ning
      250 V
    Ström
    • Efflekt glöd­ljus
      2 - 2 W
    Mate­rial
    • Mate­rial
      Metall, Plast
    • Behand­ling
      Obehandlad
    Dimen­sioner
    • Höjd
      70,80 mm
    • Bredd
      70,80 mm
    • Djup
      30,10 mm
    Säkerhet
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP20
    Funk­tioner
    • Kan användas som tryck­knapp
      Ja

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    Halogenfri Ja

    Certifieringar och dokument

    REACh-certifikat 510110
    PDF
    RoHS-certifikat 510110
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild 510110 | Hager Sverige

      Produktbild 510110

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad 510110 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad 510110

      Tryckknapp (återfj strömst) 1-polig, 2 A, sep lampkrets E10, skruv, med klor

      PDF
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild Declaration of conformity | Hager Sverige

      Declaration of conformity

      EU-försäkran (DoC) International 2022-10-20

      PDF
      230,58 kB
      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-10-08 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-10-08

      PDF
      462,49 kB
      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-10-08 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-10-08

      PDF
      453,22 kB
    Mer dokumentation

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group