Jordfelsbrytare för a-dos 30mA 284401

EAN
4011334459910
E-nr.
1801796
Förp
1 st

Komplettera ditt system

Måste tillbehör

Previous
Previous

Tekniska egenskaper

Arki­tektur
  • Antal poler
    2
Spän­ning
  • Märkspän­ning
    230
  • Typ av matar­spän­ning
    AC
Frekvens
  • Frekvens
    50 - 60
Elekt­risk ström
  • Märkström
    16
  • Slut- bryt­för­måga Idm
    3
  • Nomi­nell felström Idn
    30
Säkerhet
  • Läck­strömstyp
    A
  • Kaps­lings­klass (IP)
    IP20
Använd­nings­för­hål­landen
  • Drift­s­tem­pe­ratur
    -25 - 40
  • Föro­re­nings­grad enligt IEC60664/IEC60947-2
    2
Kapa­citet
  • Antal moduler
    0
Dimen­sioner
  • Inbygg­nads­djup
    32
Anslut­ning
  • Anslut­nings­area ingång och utgång med skru­var, solid ledare
    1,5 - 2,5
  • Anslut­nings­area ingång och utgång med skru­var, flex­ibla ledare
    2,50 - 2,50
Text
  • Anslut­ningstyp
    Med snab­ban­slut­ning
  • Avsäk­ring
    För skydd mot nedströms belast­ningar
  • Typ
    Typ A för växel­ström och pulse­rande likström
  • Utfö­rande
    Snab­ban­slut­ning, För infälld monte­ring

Miljömässigt värde

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-överensstämmelse Ja
REACH-överensstämmelse Ja

Certifieringar och dokument

Nedladdningar

Mer dokumentation