Centrumbricka jordfelsbrytare, S.x/ B.x/ Q.x/ K.x, Antracit 14961606
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
product.page.accessories.title
product.page.accessories.must_have_products.title
product.page.accessories.compatible.title
-
product.page.accessories.referenced_by.title 28 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.referenced_by.title
Tekniska egenskaper
-
FärgAntracit
-
RAL-kodMotsvarar RAL 7021
-
YtbehandlingMatt
-
MaterialTermoplast
-
BehandlingObehandlad
-
Höjd50 mm
-
Bredd50 mm
-
Djup32 mm
-
Typ av monteringSkruvmontering
-
Övervakningsfönster/ljusuttagNej
-
Har märksfältNej
-
Kapslingsklass (IP)IP20
-
Slagtålighet IKIK05
-
SammansättningCentrum täckplatta
-
Relaterade SystemS.x/B.x
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild 14961606
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Produktdatablad 14961606
Centrumbricka jordfelsbrytare, S.x/ B.x/ Q.x/ K.x, Antracit
PDF -
Tillverkardeklaration CE
EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-10-12
PDF365,37 kB