Indikeringslampa RGB, LED, 230 V, 2 W, Antracit, S.1, insats utan klor 29511606
EAN
4011334414285
E-nr.
1801727
Förp
1 st
Logga in för att skapa en produktlista
Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor
Komplettera ditt system
Valfria tillbehör
-
Märkfönster 1 tillgängliga produkter
Komplettera ditt system
Tekniska egenskaper
Spänning
-
Märkspänning230 V
Ström
-
Förbrukad effekt i W2 W
Anslutning
-
Ledararea2,50 - 2,50 mm²
Material
-
FärgAntracit
-
YtbehandlingMatt
-
BehandlingObehandlad
Text
-
BelysningFärg på lampa, kallvit, varmvit, blå, orange, röd, grön, lila (magenta) samt färgsekvens, aktiveras via tryckknapp, Färgsekvens går att stoppa närsomhelst via tryckknappen
-
MärkningFolie med förtryckta symboler insticksbara
-
Relaterade SeriesHager B 3, Hager B.7, Hager S 1
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild 29511606
-
Installationshandbok
Manual for 2951xx-2952xx-2953xx - LED signal light (DE-EN, 2020-12)
Installationshandbok en-GB, de-DE 2023-01-06
PDF792,84 kB -
Broschyrer
Broschyrer 2015-09-24
PDF11,07 MB -
EU-försäkran (DoC)
EU-försäkran (DoC) International 2021-05-04
PDF292,46 kB
Mer dokumentation